IGUS | e-prowadniki

776 triflex ®  R RS B B A A A D C C B B C C D D D 70 90 70 70 70 90 90 90 490 490 490 490 380 380 380 380 TR.RS.40. L TR.RS.40. R TR.RS.XX. L TR.RS.XX. R 777 triflex ®  R RS TR.RS.XX. L / R A A D B C 11,7 11,7 TR.RS.40. COVER TR.RS.60. - TR.RS.100. COVER ø A B C D ≤ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 30. ▼ – – 40. ▼ TR.RS.40. L TR.RS.40. R 50. ▼ – – 60. ▼ TR.RS.60. L TR.RS.60. R 65. ▼ – – 70. ▼ TR.RS.70. L TR.RS.70. R 85. ▼ TR.RS.85. L TR.RS.85. R 85. ( R 240 ) ▼ – – 100. ▼ TR.RS.100. L TR.RS.100. R 125. ▼ – – ø A B C D [mm] [mm] [mm] [mm] ≤ [kg] [kg] 30. ▼ – 40. ▼ TR.RS.40. COVER 50. ▼ – 60. ▼ TR.RS.60. COVER 65. ▼ – 70. ▼ TR.RS.70. COVER 85. ▼ TR.RS.85. COVER 85. ( R 240 ) ▼ – 100. ▼ TR.RS.100. COVER 125. ▼ – Koniec stały lewy Koniec stały prawy Koniec stały lewy Koniec stały prawy triflex ®  R | RS | Dla serii TRC·TRE | Akcesoria Dane techniczne Więcej informacji www.igus.pl/triflex-RS RS modułowy system odciągu (rysunek przedstawia koniec stały po lewej) Element mocujący oraz pierścień przelotowy są uwzględ- nione w zestawie. Prosimy zamawiać e-prowadniki do- pasowane do systemu triflex ® R oddzielnie. Element mocujący Pierścień przelotowy Wysokość montażu | RS modułowy system odciągu Rysunek przedstawia zakres ø indeksu systemu triflex ® RS: 60 - 100 Rysunek przedstawia ø indeksu systemu triflex ® RS: 40 Koniec stały Koniec stały R = Koniec stały prawy L = Koniec stały lewy Ø Indeks System Seria e-prowadników Klucz zamówienia triflex ®  R | RS | Dla serii TRC·TRE | Akcesoria Zakres produktu Zakres produktu | RS modułowy system odciągu Zakres produktu | Osłona, opcjonalnie Nr art. koniec stały lewy Nr art. koniec stały p rawy Długość odciągu 1) Waga* Indeks – – – – – – 460 576 301 95 51 3,5 – – – – – – 550 900 528 150 65 8,7 – – – – – – 620 900 545 167 65 9,2 670 900 565 167 65 9,5 – – – – – – 580 938 614 167 108 11,5 – – – – – – 1) Podane wartości to wartości maksymalne. Podczas normalnej pracy, zalecane wypełnienie nie powinno przekraczać 70%. Wymagane e-prowadniki triflex ® R prosimy zamawiać oddzielnie Opcjonalna osłona Obciążenie* Waga Indeks – – – – – – 101,7 550 567,5 244,6 1,5 2,3 – – – – – – 170,7 850 880 344,6 3,5 5,2 – – – – – – 170,7 850 880 344,6 3,5 5,2 170,7 850 880 344,6 3,5 5,2 – – – – – – 172 853 910,5 397,6 3,5 5,5 – – – – – – * Przy stosowaniu osłony zalecana jest maks. waga wypełnienia Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=