IGUS | e-prowadniki

774 triflex ®  R RS 775 triflex ®  R RS triflex ®  R | RS | Dla serii TRC·TRE | Akcesoria Modułowy system odciągu | Zalety Dodatkowe akcesoria | RS modułowy system odciągu triflex ® RS to system odciągu stosowany w robotach o średnich i dużych obciąże- niach. W systemie triflex ® RS, wieloosiowy e-prowadnik triflex ® R jest prowadzony rów- nolegle do ramienia robota. Zintegrowane pręty sprężynujące generują ukierunkowane naprężenie co zapobiega tworzeniu się pętli w obszarze roboczymgórnej części robota. Pozwala to na wdrażanie aplikacji w bar- dzo ograniczonych przestrzeniach. System triflex ® RS umożliwia bezpieczne zasilanie narzędzi bez obciążania przewodów, dzięki czemu minimalizuje ilość przestojów. ● ● Oszczędność miejsca, prowadzony bli- sko ramienia robota ● ● Rozwiązanie systemu stosowanewprak- tyce i przetestowane tysiące razy ● ● Uniwersalny montaż ● ● Zintegrowane pręty z włókna węglowe- go - brak zewnętrznych komponentów mechanicznych, takich jak sprężyny lub stalowe linki. Modułowy sys- tem odciągu - triflex ® RS Jednostka regulacyjna - umożliwiająca dokładne re- gulowanie pozycji systemu Adaptery - z myślą o indywi- dualnych opcjach montażu Obejma osi 6 - element mo- cujący systemu triflex ® R Więcej informacji www.igus.pl/triflex-RS e-prowadniki dopasowane do systemów TRC i TRE (muszą być zamawiane oddzielnie) W systemie triflex ® RS możliwa długość odciągu aż do 670 mm Ogranicznik końcowy dla określonego, swobodnego ruchu Moduł pojedynczy, zapewniający oszczędność miejsca i szybko montowany na robocie Siła odciągu zapewniona dzięki zintegrowanym prętom z włókna węglowego Pierścień przelotowy umożliwiający równoległe prowadzenie blisko ramienia robota Elementy mocujące do bezpiecznego zamocowania Osłona - zmyśląododatkowej przestrzenimocującej orazeks- tremalnych ruchach triflex ®  R | RS | Dla serii TRC·TRE | Przykład zastosowania RS - System odciągu [R(etraction) S(ystem)] triflex ® RS dla niskoprofilowego prowadzenia e-prowadników. System odciągu triflex ® RS zapewnia równoległe prowadze- nie wzdłuż równolegle do ramienia robota. Nagranie dostępne na www.igus.pl/RS_Film Opcja: triflex ® RS z osło- ną zapewniającą dodatko- wą powierzchnię montażową Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=