IGUS | e-prowadniki

772 triflex ®  R RSP TRC .RSP.XX. R . LLLL .0 TRE .RSP.XX. R . LLLL .0.B TRCF.RSP.XX. R . LLLL .0 TRC .RSP.XX. R . LLLL .0 TRE .RSP.XX. R . LLLL .0.B TRCF.RSP.XX. R . LLLL .0 773 triflex ®  R RSP ø R [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ – – 50. ▼ – – 60. ▼ 087 73 65. ▼ 100 62 70. ▼ 110 58 85. ▼ 135 53 85. ( R 240 ) ▼ – – 100. ▼ 145 48 125. ▼ 182 44 ø 30. ▼ – – – 40. ▼ – – – 50. ▼ – – – 60. ▼ TRC.RSP.60. 087 . LLLL .0 TRE.RSP.60. 087 . LLLL .0.B – 65. ▼ – – TRCF.RSP.65. 100 . LLLL .0 70. ▼ TRC.RSP.70. 110 . LLLL .0 TRE.RSP.70. 110 . LLLL .0.B – 85. ▼ TRC.RSP.85. 135. LLLL .0 TRE.RSP.85. 135 . LLLL .0.B TRCF.RSP.85. 135 . LLLL .0 85. ( R 240 ) ▼ – – – 100. ▼ TRC.RSP.100. 145 . LLLL .0 TRE.RSP.100. 145 . LLLL .0.B/C 1) TRCF.RSP.100. 145 . LLLL .0 125. ▼ TRC.RSP.125. 182 . LLLL .0 TRE.RSP.125. 182 . LLLL .0.B – LLLL [mm] | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | TR.RSP.XX . L TRC.RSP.60. 087 . 500 .0 TR.RSP.60. L + TRC.RSP.60. 087 . 500 .0 e-prowadniki triflex ® R pasujące do systemu RSP triflex ®  R | RSP | Dla serii TRC·TRE·TRCF | Akcesoria System odciągu RSP oraz dostosowane do niego e-prowadniki Więcej informacji www.igus.pl/triflex-RSP Konstrukcja systemu | RSP oraz dopasowane do niego e-prowadniki Domyślny kolor: czarny Dodatkowa długość R Promień gięcia Ø Indeks System Seria e-prowadników Całkowita długość = dodatkowa długość poza pierścieniem przelotowym LLLL + długość e-prowadnika w ramach systemu RSP-System (bez e-prowadnika) + Jednostka kompensująca ciśnienie + Element mocujący + Pierścień przelotowy = TR.RSP.XX. L lub TR.RSP.XX. R Klucz zamówienia e-prowadniki triflex ®  R | RSP | Dla serii TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Obliczanie długości e-prowadnika RSP oraz przewodu Obliczanie długości całkowitej e-prowadnika | e-prowadniki RSP Zakres produktu | e-prowadniki dopasowane do systemu RSP Promień gięcia Długość e-prowadnika* Ilość ogniw e-prowadnika Długość całkowita e-prowadnika Indeks – – – – – – 1489 LLLL + 1489 1432 LLLL + 1432 1484 LLLL + 1484 1622 LLLL + 1622 – – 1656 LLLL + 1656 1940 LLLL + 1962 *Wartości określają długość e-prowadnika wewnątrz systemu Prosimy dodać długość e-prowadnika wewnątrz systemu do standardowej długości LLLL (mierzonej od pierścienia przelotowego) aby uzyskać całkowitą długość e-prowadnika Nr art. dla systemu TRC z zamkniętą konstrukcją Nr art. TRE konstrukcja "easy" Nr art. TRCF z mechanizmem zatrzaskowym Indeks 1) Dostępny dla wersji B i C * Standardowe długości pierścieni przelotowych poza systemem - długości niestandardowe na zapytanie standardowe długości e-prowadników* Nr art. ze standardową wartością długości LLLL (mierzoną od pierścienia przelotowego) odpowiadającą długości ramienia od osi 3. Przykład: TRC.RSP.60. 87 . 500 .0 Przykład zamówienia kompletnego system TR.RSP, ø-Indeks 60, koniec stały po lewej oraz e-prowadnik (długość standardowa: 500 mm) System Wprowadź Ø indeks XX / wybrać koniec stały . L / . R + e-prowadnik Wprowadź ø-indeks XX / Wprowadź promień gięcia R / Wprowadź standardową długość LLLL Treść zamówienia: Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=