IGUS | e-prowadniki

770 triflex ®  R RSP 114 370 A D D A 370 8,5 150 291 120 80 C C 90 70 E E 20 B B 114 150 90 50 121 90 70 TR.RSP.XX. L TR.RSP.XX. R 771 triflex ®  R RSP TR.RSP.XX. L / R ø A B C D E ≤ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 30. ▼ – – 40. ▼ – – 50. ▼ – – 60. ▼ TR.RSP.60. L TR.RSP.60. R 65. ▼ TR.RSP.65. L TR.RSP.65. R 70. ▼ TR.RSP.70. L TR.RSP.70. R 85. ▼ TR.RSP.85. L TR.RSP.85. R 85. ( R 240 ) ▼ – – 100. ▼ TR.RSP.100. L TR.RSP.100. R 125. ▼ TR.RSP.125. L TR.RSP.125. R triflex ®  R | RSP | Dla serii TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Dane techniczne Więcej informacji www.igus.pl/triflex-RSP Koniec stały lewy Koniec stały prawy Jednostka kompensująca ciśnienie - opcja dla sytemu RSP RSP pneumatyczny system odciągu Punkt stały, lewy zaznaczony na rysunku Dostawa obejmuje jednostkę kompensującą ciśnienie, element mocujący oraz pierścienie przelotowe. Wymagane e-prowadniki triflex ® R prosimy zamawiać oddzielnie Element mocujący z systemem mocowania przewodów Pierścień przelotowy Wymiary | RSP pneumatyczny system odciągu Koniec stały Jednostka kompen- sująca ciśnienie triflex ®  R | RSP | Dla serii TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Zakres produktu Zakres produktu | RSP pneumatyczny system odciągu R = Koniec stały prawy L = Koniec stały lewy Ø Indeks System Seria e-prowadników Klucz zamówienia Nr art. koniec stały lewy Nr art. koniec stały p rawy Długość odciągu 1) Waga* Indeks – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 580 792 396 177 277 135 16,1 580 792 396 177 277 135 16,1 580 792 396 177 277 135 16,2 620 836 461 213 306 135 19,4 – – – – – – – 620 845 467 213 306 135 19,5 780 1043 570 245 405 135 24,1 Dostawa obejmuje jednostkę kompensującą ciśnienie, element mocujący oraz pierścienie przelotowe. Wymagane e-prowadniki triflex ® R prosimy zamawiać oddzielnie 1) Podane wartości to wartości maksymalne. Podczas normalnej pracy, zalecane wypełnienie nie powinno przekraczać 70%. * Dodatkowo, należy uwzględnić 2,3 kg dla jednostki kompensującej ciśnienie Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=