IGUS | e-prowadniki

768 triflex ®  R RSP 769 triflex ®  R RSP Podwójna długość odciągu względem całkowitej długości Zwiększona ochrona przed awarią dzięki opcjonalnemu monitoringowi pozycji końcowej Standardowe elementy pneumatyczne ułatwiające integrację Otwarty system, nisko- profilowa konstrukcja Adaptery umożliwiają indywidualnie dopasowane połączenia Jednostka kompensacji ciśnienia dla regulowanej siły odciągu Dodatkowe akcesoria | RSP - pneumatyczny system odciągu triflex ® RSP zapobiega tworzeniu się pętli na górnej części robota, z stale regulowa- ną siłą odciągu. Przedłużenie długości aż do 780 mm zapewnia bezpieczne prowadze- nie przewodów oraz węży, nawet przy du- żych średnicach ramion i bardzo złożonych ruchach. Siły odciągu mogą być regulowa- ne dzięki cylindrowi pneumatycznemu. Bez względu na małą lub dużą wagę wypełnie- nia jak również na krótkie czy długie ramio- na robota - dzięki systemowi odciągu igus ® RSP siła odciągu może być dostosowana do konkretnej aplikacji. ● ● Nawet większe e-prowadniki o średnicy aż do 125 mogą być bezpiecznie prowa- dzone ● ● Prawie stała siła odciągu wzdłuż całego przesuwu, nawet przy ciężkiej wadze wy- pełnienia ● ● Pozycja końcowa może być monitorowa- na dzięki czemu można zapobiec uszko- dzeniom ● ● Większe siły odciągu niż w systemie RS ● ● Możliwości montażu dlawielumodeli robo- tów oraz producentów dzięki adapterom ● ● Dla osi 3-6 na robotach przemysłowych ● ● Bardzo niskie zużycie energii dzięki zinte- growanemu zbiornikowi powietrza Pneumatyczny systemodciągu - triflex ® RSP Możliwe długości odciągu aż do 780 mm dla e-prowadników TRC, TRE i TRCF (prosimy zamawiać pasujące e-prowadniki oddzielnie) Moduł pozycjonujący - umożliwia dokładną regulację pozycji systemu Adaptery - z myślą o indywi- dualnych opcjach montażu Obejma osi 6 - element mo- cujący systemu triflex ® R triflex ®  R | RSP | Dla serii TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Pneumatyczny system odciągu | Zalety Więcej informacji www.igus.pl/triflex-RSP System triflex ® RSP w robocie 6-osiowym Pneumatyczny system odciągu triflex ® RSP - zapobiega tworzeniu się pętli w obszarze roboczym robota triflex ®  R | RSP | Dla serii TRC·TRE·TRCF | Przykład zastosowania RSP - Pneumatyczny System Odciągu [ R (etraction) S (ystem) P (neumatic)] Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=