IGUS | e-prowadniki

766 triflex ®  R 767 triflex ®  R RSP RSE RS ø ø ø ø TRC TRE TRCF TRL* TRLF* d1 d2 ≥ ø d1 d2 ≥ ø d1 d2 ≥ ø d1 [mm] d2 [mm] [mm 2 ] – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Zalety systemu RSP: ● ● Dla serii TRC·TRE·TRCF z ø-indeksem w zakresie 60-125 mm ● ● Do robotów z dużym udźwigiem od około 50 kg ● ● Możliwa długość odciągu aż do 780 mm ● ● Dla zastosowań z dużą wagą wypełnienia ● ● Dla monitoringu opartego na czujnikach ● ● Stała siła odciągu wzdłuż całego przesuwu ● ● Standardowe elementy pneumatyczne Zalety systemu RS: ● ● Dla serii TRC·TRE z ø-indeksem w zakresie 40-100 mm ● ● Do robotów z dużymudźwigiem już od około 10 kg ● ● Możliwa długość odciągu aż do 670 mm ● ● Kiedy nie jest wymagany systemprowadnicy liniowej ● ● Do stosowania ze znacznymi wpływami środowiska ● ● System odciągu zapewniony dzięki zintegrowa- nym prętom z włókna węglowego Zalety systemu liniowego RSE : ● ● Dla serii TRC·TRE TRCF z ø-indeksem w zakresie 40-125 mm ● ● Specjalna prowadnica liniowa zabezpiecza przed małymi promieniami gięcia ● ● Możliwa długość odciągu aż do 490 mm ● ● Prosty, liniowy system odciągu bez zagięć, prę- tów z włókna węglowego lub rolek prowadzących ● ● Ekonomiczne ● ● Bezobsługowy element liniowy igus ® drylin ® W Zalety systemu RSE: ● ● Dla serii TRC·TRE z ø-indeksem 40 mm ● ● Bardzo lekki, dla małych robotów ● ● Możliwa długość odciągu aż do 500 mm ● ● Z myślą o ruchach dynamicznych ● ● Ekonomiczne ● ● Bezobsługowy element liniowy igus ® drylin ® W RSE Ekonomiczny system odciągu z rolką Od strony 786 Liniowy RSE Ekonomiczny, liniowy system odciągu Od strony 780 RS Modułowy system odciągu Od strony 774 RSP Pneumatyczny system odciągu Od strony 768 System odciągu triflex ® R dostępny w 4 wersjach z magazynu: System odciągu triflex ® R - zapobiega tworzeniu się pętli na robotach Globalny wzrost zainteresowania automatyką w sektorze produkcji przemysłowej prowadzi do tworzenia coraz bardziej złożonych zastosowań, dotyczy to w szczególności robotów przemysłowych. Pomimo więk- szej integracji i zastosowania nowych rozwiązań w procesach produkcyjnych, niezmiennym celempozostaje skrócenie czasu trwania cyklu oraz ograniczenie czasu przestoju do minimum. Aby zapewnić niezawodną ochronę przed przedwczesnym uszkodzeniem systemu, jak również przed okresami przestojów, poleca- my zastosowanie e-prowadników triflex ® R, zwłaszcza w celu połączenia trzech ostatnich osi obrotowych w robotach. Zmiana długości, która jest wynikiem ruchów wykonywanych przez robota, jest równoważona przez nasz system odciągu triflex ® R. Zapewnia to prowadzenie zestawu e-prowadników od igus ® w spo- sób, który zapobiega tworzeniu się pętli w obszarze roboczym robota. triflex ®  R | System odciągu | TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Opcje systemu odciągu do robotów | Przegląd Więcej informacji www.igus.pl/triflexR *TRCF nie jest dostępny w każdej długości, prosimy sprawdzić informacje dotyczące asortymentu triflex ®  R | Systemodciągu | TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Narzędzia ułatwiające wybór Rozmiar robota Długość całkowita e-prowadnika Konfigurator podziałuwewnętrznego - szybkie i proste tworzeniewewnętrznego układu triflex ® R. Więcej informacji www.igus.pl/triflexR-IA Narzędzie ułatwiające wybór systemów odciągu triflex ® R Możliwy Ø-indeks dla systemów odciągu triflex ® R W zakresie wyboru właściwego systemu odciągu oraz e-prowadnika w odpowiednim rozmiarze Prosimy pamiętać, że przy wyborze odpowiedniego systemu odciągu, musicie Państwo dostosować do niego maksymalną średnicę przewodu oraz dane o użytkowaniu Dla Serii RSP RS Liniowy RSE RSE Indeks Indeks Indeks Indeks 60 - 125 40 - 100 40 - 125 40 60 - 125 40 - 100 40 - 125 40 85 - 100 – 85 - 100 – – – – – – – – – * Systemy odciągu nie są dostępne dla tej serii Największa średni- ca przewodu ø... ... i stosowane e-prowadniki o po- wierzchni przekroju ... ... określa wymaga- ny Ø indeks dla sys- temu triflex ® R ... ... umożliwia wybór z 4 opcji systemów: RSP RS Liniowy RSE RSE Maks. Ø przewodu Pokrycie całego obszaru Minimalny Ø-index triflex ® R Systemodciągu 1. komora 2. komora RSP RS liniowy RSE RSE – – – 30. < 15 < 13 < 500 40. – – – 50. < 22,5 < 19,5 < 1000 60. – – – 65. < 28 < 24 < 1750 70. < 33 < 28 < 2500 85. < 37,5 < 32,5 < 3000 100. < 43 < 43 < 4500 125. = tak, jest to możliwe  – = nie jest to możliwe Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=