IGUS | e-prowadniki

764 triflex ®  R TR.XX.14 TR.XX.18 TR.XX.19 765 triflex ®  R ø XXXX [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ TR.40.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 50. ▼ TR.50.14. 1) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 60. ▼ TR.60.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 65. ▼ TR.65.14. 1) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 70. ▼ TR.70.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 85. ▼ TR.85.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 100. ▼ TR.100.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 125. ▼ TR.125.14. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ø XXXX [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ TR.40.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 50. ▼ TR.50.18. 1) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 60. ▼ TR.60.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 65. ▼ TR.65.18. 1) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 70. ▼ TR.70.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 85. ▼ TR.85.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 100. ▼ TR.100.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 125. ▼ TR.125.18. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ø XXXX [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ TR.40.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 50. ▼ TR.50.19. 1) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 60. ▼ TR.60.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 65. ▼ TR.65.19. 1) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 70. ▼ TR.70.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 85. ▼ TR.85.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 100. ▼ TR.100.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 125. ▼ TR.125.19. | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Termiczny płaszcz ochronny Więcej informacji www.igus.pl/triflexR triflex ®  R | Seria TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF | Akcesoria Płaszcze ochronne Podłoże: materiał Otulina zewnętrzna: tworzywo sztuczne Łatwe do wymiany dzięki klamrom Velcro Elastyczne ta- śmy uszczelniające Standardowe długości dostępne z ma- gazynu Stosowane w procesach malarskich i szczelnego zamykania Standardowy płaszcz ochronny Wykonanezodpornegonawysokie temperatury i odpornegona zużycie splotu Kevlar Krótkotrwała ochrona przed odpryskami spawalniczymi imetalowymi wtemperaturzedo+540°C Wyso- kaodpornośćnazużycie Szczelnakonstrukcja Dostosowania wbardzowymagającychwarunkach Łatwy dowymiany dzięki zamknięciu suwakowemu Pasy Velcro na początku i na końcu Wytrzymałakonstrukcja Niezawierająsilikonu Niezawierają azbestu Standardowe długości dostępne z magazynu Bardzo wysoka wytrzymałość na zużycie Czarna skóra Do stosowania w temp. od -40°C do +100°C Bardzo elastyczny Łatwy do wymiany i modernizacji Nie zawiera silikonu Nie zawiera azbestu Standardowe długości do- stępne z magazynu Płaszcz ochronny odporny za zużycie triflex ®  R | Wypełnienie Konfigurator wypełniania e-prowadników triflex ® Rpodział wewnętrzny - łatwe kon- figurowanie e-prowadników Łatwe i proste tworzenie podziału wewnętrzne- go w systemach triflex ® R. Po doborze przewo- dów, są one umieszczane w e-prowadniku me- todą "przeciągnij i upuść". Konfigurator podziału wewnętrznego tworzy listę części e-prowadnika jak również rodzaje przewodów zawartych w danej konfiguracji. Możliwość zapisania i odświeżenia kon- figuracji. Cała konfiguracjamoże zostać przeniesiona do koszyka jednym kliknięciem. ● ● Łatwa i szybka konfiguracja ● ● Określa maks. wypełnienie przekrojów oraz śred- nice przewodów ● ● Tworzenie listy części ● ● Upraszcza składanie zapytań i zamówień Więcej informacji na temat konfiguratora podziałuwnętrza www.igus.pl/triflexR-IA 1. Należy wybrać przewody, węże oraz określić ich długości 2. Następnie należy wybrać e-prowadnik i określić wymagany rozmiar 3. Wypełnianie e-prowadnika wężami i przewodami 4. Rezultat: lista części, cena i szkice triflex ® R - zestawy przewodów readychain ® Dostosowane systemy składające się z triflex ® R, chainflex ® oraz złącz ● ● Możliwości wyeliminowania kosztów magazynowania przewodów, e-pro- wadników i złącz ● ● Skrócenie czasu realizacji o połowę oraz zminimalizowanie przestoju maszyn ● ● Możliwość ograniczenia liczby dostawców i zamówień o 75% Więcej informacji www.readychain.pl Nr art. Płaszcz Standardowe długości 2) Indeks 1) Dostępne na zapytanie 2) Długości niestandardowe na zapytanie Nr art. z wymaganą standardową wartością długości XXXX Przykład: TR.60.14. 500 Nr art. Płaszcz Standardowe długości 2) Indeks 1) Dostępne na zapytanie 2) Długości niestandardowe na zapytanie Nr art. z wymaganą standardową wartością długości XXXX Przykład: TR.60.18. 500 Nr art. Płaszcz Standardowe długości 2) Indeks 1) Dostępne na zapytanie 2) Długości niestandardowe na zapytanie Nr art. z wymaganą standardową wartością długości XXXX Przykład: TR.60.19. 500 Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=