IGUS | e-prowadniki
762 triflex ® R 763 triflex ® R Bi1 [mm] Bi2 Ba [mm] R [mm] d1 [mm] d2 [mm] [mm] [m] [mm] Bi1 Ba Bi1 Bi2 d2 d1 d1 d2 Ba Bi2 Bi1 Bi2 d1 d2 Bi d1 d1 d1 Ba Bi d1 d1 d1 Ba Ba TRC.30. 050 89 TRC.40. 058 72 Bi1 Ba Bi1 Bi2 d2 d1 d1 d2 Ba Bi2 Bi1 Bi2 d1 d2 Bi d1 d1 d1 Ba Bi d1 d1 d1 Ba Ba TRE.30. 050 89 TRE.40. 058 72 Bi1 Ba Bi1 Bi2 d2 d1 d1 d2 Ba Bi2 Bi1 Bi2 d1 d2 Bi d1 d1 d1 Ba Bi d1 d1 d1 Ba Ba TRL.30. 050 89 TRL.40. 058 72 ø [mm] TR.911.965.054.Z0 TR.911.965.054.Z1 UR3 B TR.911.965.066.Z0 TR.911.965.066.Z1 UR3 A TR.911.965.075.Z0 TR.911.965.075.Z1 UR5 B TR.911.965.086.Z0 TR.911.965.086.Z1 UR5 A TR.911.965.086.Z0 TR.911.965.086.Z1 UR10 B TR.911.965.108.Z0 TR.911.965.108.Z1 UR10 A ø [mm] TR.911.966.054.Z0 TR.911.966.054.Z1 UR3 B TR.911.966.066.Z0 TR.911.966.066.Z1 UR3 A TR.911.966.075.Z0 TR.911.966.075.Z1 UR5 B TR.911.966.086.Z0 TR.911.966.086.Z1 UR5 A TR.911.966.086.Z0 TR.911.966.086.Z1 UR10 B TR.911.966.108.Z0 TR.911.966.108.Z1 UR10 A Przegląd e-prowadników triflex ® R | Dla TRC·TRE·TRL Więcej informacji www.igus.pl/triflexR triflex ® R | Seria TRC·TRE·TRL | Akcesoria Obejmy UR Obejmy mocujące triflex ® R Dla 2 rozmiarów triflex ® R: Ø 30 i 40 Dla robotów UR3, UR5 i UR10 Połączenia dla "Universal Robots" - obejmy UR Firma "Universal Robots" produkuje łatwe w użyciu i lekkie systemy robotów. triflex ® R o średnicy 30 i 40 idealnie współgrają z sys- temami robotów UR3, UR5 i UR10, zarówno pod względem technicznym jak i wizualnym. ObejmyURułatwiają podłączenie do systemów. ● ● Dzięki triflex ® R prowadzenie przewodów w "universal robots" jest bezpieczne ● ● Łatwe połączenie dzięki przykręcanym za- ciskom ● ● Dla 2 typów triflex ® R rozmiary: Ø 30 i 40 ● ● Dla robotów UR3, UR5 i UR10 ● ● Dla e-prowadników TRC, TRE i TRL Nagranie dostępne na www.igus.pl/UR.video Bezpieczne i niezawodne prowa- dzenie przewodów dla wszystkich systemów "Universal Robots" triflex ® R | Seria TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Obejmy UR Zakres produktów | Odpowiednie dla e-prowadników TRC.30 · TRE.30 · TRL.30 Zakres produktów | Odpowiednie dla e-prowadników TRC.40 · TRE.40 · TRL.40 Poglądowy szkic Nr art. seria Skok Ogniwa/ Seria TRC z konstrukcją zamkniętą 12 10 34,5 050 10 8 11,3 15 13 43 058 13 11 13,9 Seria TRE z konstrukcją "easy" 12 10 34,5 050 10 8 11,3 15 13 43 058 13 11 13,9 Seria TRL - lekka wersja konstrukcji "easy" 12,5 11 34,5 050 10 8 11,3 15 – 45 058 13 – 13,9 Nr art. bez systemu moco- wania przewodów Nr art. z systemem moco- wania przewodów Dla systemu robotów UR Pozycja 054 066 075 086 086 108 Nr art. bez systemu moco- wania przewodów Nr art. z systemem moco- wania przewodów Dla systemu robotów UR Pozycja 054 066 075 086 086 108 Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=