IGUS | e-prowadniki
A C B D 68 760 ø 30 [mm] ø 32 [mm] ø 34 [mm] TR.60.22. XX - TR.100.22. XX triflex ® R TR.60.22. XX - TR.100.22. XX 761 triflex ® R B CFX H 12 25 ø A B C D [mm] ø [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ – – 50. ▼ – – 60. ▼ TR.60.22. | 30 | 32 | 34 | 65. ▼ TR.65.22. | 30 | 32 | 34 | 70. ▼ TR.70.22. | 30 | 32 | 34 | 85. ▼ TR.85.22. | 30 | 32 | 34 | 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.240.22. 4) | 30 | 32 | 34 | 100. ▼ TR.100.22. | 30 | 32 | 34 | 125. ▼ – – ≤ ø B +2 H [mm] [mm] [mm] CFX12.1 CFX12.1.E CFX14.1 CFX14.1.E CFX16.1 CFX16.1.E CFX18.1 CFX18.1.E CFX20.1 CFX20.1.E ≤ ø B +2 H [mm] [mm] [mm] CFX22.1 CFX22.1.E CFX26.1 CFX26.1.E CFX30.1 CFX30.1.E CFX34.1 CFX34.1.E Więcej informacji www.igus.pl/triflexR Zestawumożliwiający szybkąwymianę Zestaw umożliwiający szybką wymianę | Dla TRC·TRE·TRCF ● ● Wymiana w kilka sekund ● ● Bezpotrzebyponownegoustawiania ● ● Wymiana elementu triflex ® R wraz z przewodami bez narzędzi ● ● Dostępna również wersja z syste- memmocowania przewodów triflex ® R | Seria TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Zestaw umożliwiający szybką wymianę dla obejmy osi 6 Indywidualny system mocowania dla każdego przewodu umożliwia łatwą i bezpieczną wymianę chainfix | Obejma pojedyncza wraz z dolną podporą ● ● Do zastosowań z połączeniem o dużej wytrzymałości TR.XX.20 / TR.XX.23 oraz elementem z mechanizmem szybkiego przezbrojenia TR.XX.22 ● ● Niezawodnie amortyzuje siły rozciągające nawet dla przewodów o dużej średnicy ● ● Szczególnie zalecane do stosowania z masywnymi przewodami spawalniczymi oraz sztywnymi wężami hydraulicznymi ● ● Montaż na profilu C umożliwia oszczędność czasu i przestrzeni ● ● Łatwy montaż dzięki zestawowi śrub z sześciokątnym łbem ● ● Wysoka wytrzymałość w aplikacjach dynamicznych dzięki udoskonalonym ele- mentom zaciskowym ● ● Wbudowane żebra na elementach zaciskowych zapewniają pewny zacisk na prze- wodach ● ● Dostępne w wykonaniu ze stali galwanizowanej jak również stali nierdzewnej (materiał 1.4301/AISI 304) triflex ® R | Zaciski | Akcesoria Obejmy chainfix Nr części szybko- wymiennego zestawu Obejma Indeks – – – – – – – – – – – – 191 126 126 126 191 126 126 126 191 126 126 126 191 153 155 153 191 153 155 153 191 153 155 153 – – – – Standardowa obejma dla osi 6: ø 30 mm 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm Nr art. z wymaganą średnicą dla obejmy osi 6 | 30 | 32 | 34 | np. TR.100.22. 30 Nr art. stal Nr części stal nierdzewna* 06 - 12 16 54 12 - 14 18 50 14 - 16 20 52 16 - 18 22 54 18 - 20 24 56 Nr art. stal Nr części stal nierdzewna* 20 - 22 26 58 22 - 26 30 67 26 - 30 34 71 30 - 34 38 75 *Materiał - stal nierdzewna: 1.4301/AISI 304 Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=