IGUS | e-prowadniki

D B B A C A C 58 58 758 ø 30 [mm] ø 32 [mm] ø 34 [mm] TR.40.21.01. XX - TR.100.21.01. XX triflex ®  R TR.40.21.01. XX - TR.100.21.01. XX B B A C A C 58 58 759 triflex ®  R ø 30 [mm] ø 32 [mm] ø 34 [mm] TR.40.21.02. XX - TR.100.21.02. XX TR.40.21.02. XX - TR.100.21.02. XX ø A B C D ø [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ TR.40.21.02. | 30 | 32 | 34 | 50. ▼ TR.50.21.02. | 30 | 32 | 34 | 60. ▼ TR.60.21.02. | 30 | 32 | 34 | 65. ▼ TR.65.21.02.* | 30 | 32 | 34 | 70. ▼ TR.70.21.02. | 30 | 32 | 34 | 85. ▼ TR.85.21.02. | 30 | 32 | 34 | 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.240.21.02. 4) | 30 | 32 | 34 | 100. ▼ TR.100.21.02. | 30 | 32 | 34 | 125. ▼ – – ø A B C D [mm] ø [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ TR.40.21.01. | 30 | 32 | 34 | 50. ▼ TR.50.21.01. | 30 | 32 | 34 | 60. ▼ TR.60.21.01. | 30 | 32 | 34 | 65. ▼ TR.65.21.01. 5) * | 30 | 32 | 34 | 70. ▼ TR.70.21.01. | 30 | 32 | 34 | 85. ▼ TR.85.21.01. | 30 | 32 | 34 | 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.240.21.01. 4) | 30 | 32 | 34 | 100. ▼ TR.100.21.01. | 30 | 32 | 34 | 125. ▼ – – Więcej informacji www.igus.pl/triflexR Połączenie kompaktowe z systemem mocowania przewodów Połączenia kompaktowe | Z systemem mocowania przewodów | Dla TRC·TRE·TRCF ● ● Z wbudowanymi grzebieniami mo- cowania przewodów ● ● Bezpieczne i łatwe zabezpieczenie przewodów dzięki opaskom ● ● Wiele możliwości regulacji triflex ®  R | Seria TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Połączenia kompaktowe dla obejmy osi 6 | Z systememmocowania przewodów triflex ®  R | Seria TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Połączenia kompaktowe dla obejmy osi 6 | Bez systemu mocowania przewodów Połączenie kompaktowe bez systemu mocowania przewodów Połączenia kompaktowe | Bez systemu mocowania przewodów | Dla TRC·TRE·TRCF ● ● Bezsystemumocowaniaprzewodów ● ● Oszczędność miejsca ● ● Wiele możliwości regulacji Standardowa obejma dla osi 6: ø 30 mm 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm Nr art. z wymaganą średnicą dla obejmy osi 6 | 30 | 32 | 34 | np. TR.100.21.02. 30 Nr art. bez systemu mocowania przewodów Obejma Indeks – – – – 110 85 84,5 – 110 85 84,5 – 110 126 126 – 110 126 126 – 110 126 126 – 110 153 155 – 110 153 155 – 110 153 155 – – – – – Nr art. z systemem mocowania przewodów Obejma Indeks – – – – 110 85 84,5 17,8 110 85 84,5 21 110 126 126 25 110 126 126 25 110 126 126 25 110 153 155 38 110 153 155 38 110 153 155 38 – – – – Standardowa obejma dla osi 6: ø 30 mm 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm 5) Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Nr art. z wymaganą średnicą dla obejmy osi 6 | 30 | 32 | 34 | np. TR.100.21.02. 30 Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=