IGUS | e-prowadniki
C B D D E B A C A 58 58 C B D D E B A C A 58 58 756 triflex ® R ø 30 [mm] ø 32 [mm] ø 34 [mm] TR.60.20. XX - TR.125.20. XX TR.60.20. XX - TR.125.20. XX 757 triflex ® R TR.60.23. XX - TR.125.23. XX ø 30 [mm] ø 32 [mm] ø 34 [mm] TR.60.23. XX - TR.125.23. XX ø A B C D [mm] E ø [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ – – 50. ▼ – – 60. ▼ TR.60.23. | 30 | 32 | 34 | 65. ▼ TR.65.23. | 30 | 32 | 34 | 70. ▼ TR.70.23. | 30 | 32 | 34 | 85. ▼ TR.85.23. | 30 | 32 | 34 | 85. ( R 240 ) ▼ – – 100. ▼ TR.100.23. | 30 | 32 | 34 | 125. ▼ TR.125.23. | 30 | 32 | 34 | ø A B C D [mm] E ø [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ – – 50. ▼ – – 60. ▼ TR.60.20. | 30 | 32 | 34 | 65. ▼ TR.65.20. | 30 | 32 | 34 | 70. ▼ TR.70.20. | 30 | 32 | 34 | 85. ▼ TR.85.20. | 30 | 32 | 34 | 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.240.20. 4) | 30 | 32 | 34 | 100. ▼ TR.100.20. | 30 | 32 | 34 | 125. ▼ TR.125.20. | 30 | 32 | 34 | Połączenia o zwiększonej wytrzymałości | Dla TRC·TRE·TRCF Standardowe połączenie o dużej wytrzymałości ● ● Połączenie o zwiększonej wytrzyma- łości - standard ● ● Dla przewodów o dużym przekroju ● ● Dla ciężkich węży hydraulicznych ● ● Podwójny profil Cdla zaciskówCFX ● ● Zaciski igus ® chainfix należy zama- wiać oddzielnie triflex ® R | Seria TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Połączenia o zwiększonej wytrzymałości, dla osi 6 Więcej informacji www.igus.pl/triflexR Standardowa obejma dla osi 6: ø 30 mm 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm Standardowa obejma dla osi 6: ø 30 mm 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm Nr art. z wymaganą średnicą dla obejmy osi 6 | 30 | 32 | 34 | np. TR.100.23. 30 Nr art. z wymaganą średnicą dla obejmy osi 6 | 30 | 32 | 34 | np. TR.100.20. 30 Połączenia o zwiększonej wytrzymałości ze wspornikiem promienia Połączenieozwiększonejwytrzymałości | Zewspornikiempromienia | DlaTRC·TRE·TRCF ● ● Ze wspornikiem promienia ● ● Dla przewodów o dużym przekroju ● ● Dla ciężkich węży hydraulicznych ● ● Podwójny profil Cdla zaciskówCFX ● ● Zaciski igus ® chainfix należy zama- wiać oddzielnie triflex ® R | Seria TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Połączenia o zwiększonej wytrzymałości dla osi 6 | Ze wspornikiempromienia Nr art. ze wspornikiempromienia Obejma Indeks – – – – – – – – – – – – – – – 209 126 130 122 38 214 126 130 122 45 214 126 130 122 43 222 155 155 149 49 – 155 – 149 – 240 155 155 149 67 252 190 190 175 72 Nr art. Standard Obejma Indeks – – – – – – – – – – – – – – – 175 126 126 122 – 175 126 126 122 – 175 126 126 122 – 175 153 155 149 – 175 153 155 149 – 175 153 155 149 – 180 190 190 175 – Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=