IGUS | e-prowadniki
A øB 754 triflex ® R B A øC D F E H G B A øC G H F E TR.40.07 - TR.85.07 TR.40.07 - TR.85.07 755 triflex ® R TR.XX.10 / TR.XX.30 TR.40.10 - TR.125.10 TR.40.30 - TR.100.30 ø A B C D [mm] E F G [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – 40. ▼ TR.40.07 50. ▼ TR.50.07 60. ▼ TR.60.07 65. ▼ TR.65.07 70. ▼ TR.70.07 85. ▼ TR.85.07 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.07 4) 100. ▼ – 125. ▼ – ø A [mm] B [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ TR.40.10 TR.40.30 2) 50. ▼ TR.50.10 TR.50.30 1) * 60. ▼ TR.60.10 TR.60.30 2) 65. ▼ TR.65.10 TR.65.30 1) * 70. ▼ TR.70.10 TR.70.30 85. ▼ TR.85.10 TR.85.30 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.240.10 4) TR.85.240.30 1) 4) * 100. ▼ TR.100.10 TR.100.30 125. ▼ TR.125.10 – Więcej informacji www.igus.pl/triflexR Pierścienie przelotowe z łożyskiem obrotowym ● ● Pierścienie przelotowe z łożyskiem obrotowym ● ● Dla e-prowadników TRC·TRE·TRCF ● ● Mocowanie obrotowe z bezob- sługowymi łożyskami sferycznymi igubal ® Pierścienie przelotowe z łożyskiem obrotowym | Dla TRC·TRE·TRCF triflex ® R | Seria TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Pierścienie przelotowe z łożyskiem obrotowym Ochraniacze | Dla TRC·TRE·TRCF triflex ® R | Seria TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Protektory Protektory ● ● Opcjonalnie potektory mogą być dopasowane w punktach styku ● ● Dla ekstremalnych ruchów i długiej żywotności ● ● Łatwe ślizganie na krawędziach ● ● Lekkie, tłumiące drgania, dowolnie pozycjonowane ● ● Łatwy montaż i szybka wymiana ● ● Dostępny również protektor z me- chanizmem szybkiego zapięcia Nr art. z łożyskiem obrotowym Indeks – – – – – – – 108 89 46 32 47 65 8,4 119 89 58 67 47 65 8,4 156 118 70 50 65 87,5 10,5 156 118 75 75 65 87,5 10,5 183 118 86 70 65 87,5 10,5 183 118 100 84 65 87,5 10,5 183 118 100 84 65 87,5 10,5 – – – – – – – – – – – – – – 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm Nr art. z połączeniemśrubowym Nr art. z mechanizmem szybkiego zapięcia Indeks – – 27 55 34 69 40 80 44 88 50 102 59 118 63 120 67 133 82 170 1) Dostępne na zapytanie. Czas dostawy na zapytanie 2) TR.40.30, TR.60.30 bez dodatkowej blokady 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=