IGUS | e-prowadniki

752 triflex ®  R G D E F C B A D E F C B A TR.40.03 - TR.100.03 TR.40.03 - TR.100.03 753 triflex ®  R TR.40.04 - TR.100.04 C B D E F C B A TR.40.04 - TR.100.04 ø A B C D [mm] E F G [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – 40. ▼ TR.40.03 50. ▼ TR.50.03 60. ▼ TR.60.03 65. ▼ TR.65.03 5) 70. ▼ TR.70.03 85. ▼ TR.85.03 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.240.03 4) 100. ▼ TR.100.03 125. ▼ – ø A B C D [mm] E F G [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – 40. ▼ TR.40.04 50. ▼ TR.50.04 60. ▼ TR.60.04 65. ▼ TR.65.04 70. ▼ TR.70.04 85. ▼ TR.85.04 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.240.04 4) 100. ▼ TR.100.04 125. ▼ – Elementy mocujące z łożyskiem obrotowym | Z systemem mocowania przewodów | Dla TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF Z wbudowanymi grzebieniami mocowania przewodów ● ● Standardowy element mocujący z systemem mocowania przewo- dów oraz bezobsługowym łoży- skiem obrotowym igubal ® ● ● Mocowanie obrotowe do ekstre- malnych ruchów obrotowych oraz ruchów wstecznych. ● ● Dla TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF triflex ®  R | Seria TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF | Akcesoria Elementy mocujące z łożyskiem obrotowym | Z systemem mocowania przewodów Więcej informacji www.igus.pl/triflexR Bez systemu mocowania przewodów ● ● Standardowy element mocujący bez systemu mocowania przewo- dów z bezobsługowym łożyskiem obrotowym igubal ® ● ● Mocowanie obrotowe do ekstre- malnych ruchów obrotowych oraz ruchów wstecznych. ● ● Dla TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF Elementy mocujące z łożyskiem obrotowym | Bez systemu mocowania przewodów | Dla TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF triflex ®  R | Seria TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Element mocujący z łożyskiem obrotowym | Bez systemu mocowania przewodów Nr art. z systemem mocowania przewodów Indeks – – – – – – – 105 89 47 8,4 4,1 65 51,8 105 89 47 8,4 4,1 65 55 152 118 65 10,5 5,5 87,5 73,5 152 118 65 10,5 5,5 87,5 73,5 152 118 65 10,5 5,5 87,5 73,5 179 118 65 10,5 5,5 87,5 88 179 118 65 10,5 5,5 87,5 88 179 118 65 10,5 5,5 87,5 88 – – – – – – – 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm 5) Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Nr art. bez systemu mocowania przewodów Indeks – – – – – – – 105 89 47 8,4 4,1 65 – 105 89 47 8,4 4,1 65 – 152 118 65 10,5 5,5 87,5 – 152 118 65 10,5 5,5 87,5 – 152 118 65 10,5 5,5 87,5 – 179 118 65 10,5 5,5 87,5 – 179 118 65 10,5 5,5 87,5 – 179 118 65 10,5 5,5 87,5 – – – – – – – – 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=