IGUS | e-prowadniki
750 triflex ® R TR.40.09 - TR.100.09 TR.125.09 TR.125.09 TR.40.09 - TR.100.09 B øF C E D A A B B E D B øF C E D A A B E D øF øF B øF C E D A A B B E D B øF C E D A A B E D øF øF 751 triflex ® R B A B A øC øC G H F E D F E H G øC A B F D E øG B A øC D E F øG A B øC E D F øG TR.40.05 + TR.60-85.05 TR.50.05 + TR.100.05-TR.125.05 TL.30.05 TL.30.05 TR.40.05 + TR.60-85.05 TR.50.05 + TR.100.05- TR.125.05 ø A B C D [mm] E F [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – 40. ▼ TR.40.09 .M6 1) 50. ▼ TR.50.09 .M6 1) 60. ▼ TR.60.09 .M8 1) 65. ▼ TR.65.09. M8 1) 70. ▼ TR.70.09 .M8 1) 85. ▼ TR.85.09 .M8 1) 85. ( R 240 ) ▼ – 100. ▼ TR.100.09 .M8 1) 125. ▼ TR.125.09 .M8 1) ø A B C D [mm] E F G [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ TL.30.05 40. ▼ TR.40.05 .M6 1) 50. ▼ TR.50.05 .M6 1) 60. ▼ TR.60.05 .M8 1) 65. ▼ TR.65.05. M8 1) 70. ▼ TR.70.05 .M8 1) 85. ▼ TR.85.05 .M8 1) 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.05 .M8 1) 100. ▼ TR.100.05 .M8 1) * 125. ▼ TR.125.05 .M8 1) *TR.100.05 z 3 otworami Elementy mocujące | Ze wspornikiem promienia | Dla TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF Element mocujący ze wspornikiem promienia, tylko dla Element mocujący ze wspornikiem promienia, tylko dla ● ● System triflex ® R ze wspornikiem promieniawspomaga systemzasila- jący triflex ® Rwpunktach najbardziej narażonych na obciążenia (oś 6) ● ● Zapewniawyższąniezawodnośćope- racyjną dla zastosowań w robotyce triflex ® R | Seria TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF | Akcesoria Elementy mocujące | Ze wspornikiem promienia Więcej informacji www.igus.pl/triflexR Pierścień przelotowy | Dla TRC·TRE·TRCF ● ● Pierścień przelotowy ułatwia prowadzenie e-prowadnika, a ponadto może służyć jako dodatkowa prowadnica ● ● Pierścień przelotowy z łożyskiem obrotowym Strona 754 Pierścień przelotowy, z przeznaczeniem dla Pierścień przelotowy, z przeznaczeniem dla Pierścień przelotowy, z przeznaczeniem dla triflex ® R | Seria TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Pierścienie przelotowe Nr art. ze wspornikiem promienia Indeks – – – – – – 28 21 13,5 27 84,5 6,5 38 21 13,5 27 84,5 6,5 38 32 20 40 126 9 45 32 20 40 126 9 43 32 20 40 126 9 49 35 20 40 155 9 – – – – – – 67 35 20 40 155 9 72 40 – 64 190 9 Systemy mocowania przewodów odpowiednie dla końców stałych i/lub ruchomych W standardzie: wywiercone otwory o średnicy Ø F - 1) opcja z gwintowanymi tulejami, stal M6/M8 Nr art. Pierścień przelotowy Indeks 56 60 36 28 14 36 5,8 85 84,5 46 32 21 27 6,5 96 102 58 67 21 27 6,5 126 126 70 50 32 40 9 126 126 75 75 32 40 9 153 155 86 70 35 40 9 153 155 100 84 35 40 9 153 155 100 84 35 40 9 162,5 169,5 115 85 28 40 8,5 179 190 142 84 40 64 9 W standardzie: wywiercone otwory o średnicy in Ø G 1) Opcja: z nakrętkami wkładkowymi, stal, M6/M8 Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=