IGUS | e-prowadniki

A B øE D D A C A øE D D A A B øE D D A C A øE D D A Light Light 748 triflex ®  R TL.100.01.Z1 TL.100 .01.Z2 TL.60.01.Z1 TL.60.01.Z2 TL.65 .01.Z1 TL.85.01.Z1 TL.70 .01.Z1 TL.70 .01.Z2 TL.100.01.Z0 TL.60.01.Z 0 TL.65 .01.Z0 TL.85.01.Z0 TL.70 .01.Z0 TL.50.01.Z0 TL.50.01.Z1 TL.50.01.Z2 TL.40.01.Z1 TL.40.01.Z2 TL.40.01.Z0 TL.30.01.Z0 TL.30.01.Z1 50 58 80 84 ø5,5 70 96 ø6,5 105 70 56 60 45 44 90 100 130 134 ø6,5 70 70 96 105 ø6,5 90 100 130 134 ø6,5 XXX XXX XXX XXX ø5,5 TL.30.01.Z1 - TL.100.01.Z1 TL.40.01.Z2 - TL.100.01.Z2 TL.40.01.Z2 - TL.100.01.Z2 TL.30.01.Z1 - TL.100.01.Z1 749 triflex ®  R Light Light A øE D D A A øE D D A TL.100.01.Z1 TL.100 .01.Z2 TL.60.01.Z1 TL.60.01.Z2 TL.65 .01.Z1 TL.85.01.Z1 TL.70 .01.Z1 TL.70 .01.Z2 TL.100.01.Z0 TL.60.01.Z0 TL.65 .01.Z0 TL.85.01.Z0 TL.70 .01.Z0 TL.40.01.Z1 TL.40.01.Z2 TL.40.01.Z0 TL.30. 1.Z0 TL.30.01.Z1 50 58 80 84 ø5,5 70 96 ø6,5 105 70 56 60 45 44 90 100 130 134 ø6,5 70 70 96 105 ø6,5 90 100 130 134 ø6,5 50 58 80 84 ø5,5 96 56 60 45 44 70 70 96 105 ø6,5 70 ø6,5 105 70 90 100 130 134 ø6,5 90 100 130 134 ø6,5 TL.30.01.Z0 - TL.100.01.Z0 TL.30.01.Z0 - TL.100.01.Z0 TL.30.01.Z0 - TL.100.01.Z0 ø A B C D E [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ TL.30.01.Z0 40. ▼ TL.40.01.Z0 50. ▼ 60. ▼ TL.60.01.Z0 65. ▼ TL.65.01.Z0 70. ▼ TL.70.01.Z0 85. ▼ TL.85.01.Z0 85. ( R 240 ) ▼ 100. ▼ TL.100.01.Z0 125. ▼ ø A B C D E [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ TL.30.01.Z1 – 40. ▼ TL.40.01.Z1 1) TL.40.01.Z2 50. ▼ 60. ▼ TL.60.01.Z1 1) TL.60.01.Z2 65. ▼ TL.65.01.Z1 1) – 70. ▼ TL.70.01.Z1 1) TL.70.01.Z2 85. ▼ TL.85.01.Z1 – 85. ( R 240 ) ▼ 100. ▼ TL.100.01.Z1 1) TL.100.01.Z2 125. ▼ ekki ekki Lekki wariant elementu mocującego | Z systemem mocowania przewodów ● ● Zalecane dla TRL/TRLF, również kompatybilne z TRC/TRE/TRCF ● ● Lekkie mocowanie na maszynie/ robot z systemem mocowania przewodów ● ● Warianty z długimoraz krótkimsys- temem mocowania przewodów triflex ®  R | TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF | Akcesoria Lekki wariant elementu mocującego | Z systemem mocowania przewodów Więcej informacji www.igus.pl/triflexR Krótki system mocowania przewodów Długi system mocowania przewodów Lekkie elementy mocujące | Bez systemu mocowania przewodów ● ● Zalecane dla TRL/TRLF, również kompatybilne z TRC/TRE/TRCF ● ● Lekkie mocowanie na maszynie/ robot bez systemu mocowania przewodów ● ● Może również służyć jako złącze pośrednie triflex ®  R | TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF | Akcesoria Lekki wariant elementu mocującego | Bez systemu mocowania przewodów Bez systemu mocowania przewodów Złącze pośrednie Nr art. bez systemu mocowania przewodów albo jako złącze pośrednie Indeks 13 – – 24 4,5 14 – – 36 5,8 Opcjonalnie: standardowe elemenety mocujące – – – – – 20 – – 48 5,8 27 – – 64 6,5 27 – – 64 6,5 30 – – 64 6,5 Opcjonalnie: standardowe elemenety mocujące – – – – – 30 – – 64 6,5 Opcjonalnie: standardowe elemenety mocujące – – – – – Nr art. z krótkim systememmoco- wania przewodów Nr art. z długim systememmocowa- nia przewodów Indeks 13 12,5 – 24 4,5 14 12,5 20 36 5,8 Opcjonalnie: standardowe elemenety mocujące – – – – – 20 17 27 48 5,8 27 13,5 – 64 6,5 27 17,5 27,5 64 6,5 30 26,5 – 64 6,5 Opcjonalnie: standardowe elemenety mocujące – – – – – 30 22,5 42,5 64 6,5 Opcjonalnie: standardowe elemenety mocujące – – – – – 1) Dla ruchomego końca (kulki) odpowiedni tylko dla serii TRL / TRLF Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=