IGUS | e-prowadniki

E D C B A øF XXX B E D B øF C E D B E D øF C B A E D TR.40.01 - TR.100.01 Standard Standard 746 triflex ®  R TR.40.01 TR.40.02 TR.50.02 TR.60.01 ø122,6 TR.60.02 TR.85.01 TR.85.02 TR.100.01 TR.100.02 TR.125.02 TR.85.01 / TR.85.240.01 TR.85.02 / TR.85.240.01 TR.50.01 TR.70.02 TR.70.01 ø122,6 TR.65.01 TR.65.02 2,5 ø3 41 85 4 ø6 60 126 ø82 2,5 85 41 ø82 4 126 153 4 ø6 60 ø152 4 126 ø6 60 ø6 60 ø122,6 153 4 ø6 60 ø152 153 ø152 126 153 ø152 ø3 85 ø82 ,5 126 ,5 85 ø82 ø122,6 126 153 ø122,6 126 ø122,6 153 ø152 ø152 177,5 ø190 TR.40.01 - TR.100.01 747 triflex ®  R Standard Standard TR.40.01 TR.40.02 TR.50.02 TR.60.01 ø122,6 TR.60.02 TR.100.01 TR.100.02 TR.125.02 TR.85.01 / TR.85.240.01 TR.85.02 / TR.85.240.01 TR.50.01 TR.70.02 TR.70.01 ø122,6 TR.65.01 TR.65.02 2,5 ø3 41 85 4 ø6 60 126 ø82 2,5 85 41 ø82 4 126 153 4 ø6 60 ø152 4 126 ø6 60 ø6 60 ø122,6 153 4 ø6 60 ø152 ø3 41 85 ø82 2,5 4 126 2,5 85 41 ø82 ø122,6 ø6 60 4 126 153 4 ø122,6 4 126 ø6 60 ø122,6 ø6 60 153 4 ø152 ø6 60 ø152 ø6 60 177,5 64 ø190 40 ø 9 X XX TR.125.02 TR.40.02 - TR.100.02 TR.125.02 TR.40.02 - TR.100.02 B øF C E D B E D øF B øF C E D B E D øF ø A B C D E F [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ 40. ▼ TR.40.01 .M6 1) 2) 50. ▼ TR.50.01 .M6 1) 60. ▼ TR.60.01 .M8 1) 2) 65. ▼ TR.65.01.M8 1) 5) 70. ▼ TR.70.01 .M8 1) 2) 85. ▼ TR.85.01 .M8 1) 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.240.01 .M8 1) 4) 100. ▼ TR.100.01 .M8 1) 125. ▼ ø A B C D [mm] E F [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30. ▼ 40. ▼ TR.40.02 .M6 1) 50. ▼ TR.50.02 .M6 1) 60. ▼ TR.60.02 .M8 1)) 65. ▼ TR.65.02 .M8 1) 70. ▼ TR.70.02 .M8 1) 85. ▼ TR.85.02 .M8 1) 85. ( R 240 ) ▼ TR.85.240.02 .M8 1) 4) 100. ▼ TR.100.02 .M8 1) 125. ▼ TR.125.02 .M8 1) Standardowe elementy mocujące | Z systemem mocowania Z wbudowanymi grzebieniami do mocowania przewodów ● ● Zalecane dla TRC/TRE/TRCF, rów- nież kompatybilne z TRL/TRLF ● ● Standardowemocowanie na robo- cie lub maszynie z systemem mo- cowania. triflex ®  R | TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF | Akcesoria Standardowe elementy mocujące | Z systemem mocowania Więcej informacji www.igus.pl/triflexR Standardowe elementy mocujące | Bez systemu mocowania Bez systemu mocowania przewodów, tylko dla Bez systemu mocowania przewodów, tylko dla ● ● Zalecane dla TRC/TRE/TRCF, rów- nież kompatybilne z TRL/TRLF ● ● Standardowe mocowanie na ma- szynie/robot bez systemu moco- wania przewodów ● ● Może również służyć jako złącze pośrednie triflex ®  R | TRC·TRE·TRCF·TRL·TRLF | Akcesoria Standardowe elementy mocujące | Bez systemu mocowania przewodów Nr art. z systemem mocowania przewodów Indeks Opcjonalnie: lekka wersja elementu mocującego – – – – – – 17,8 21 13,5 27 84,5 6,5 21 21 13,5 27 84,5 6,5 25 32 20 40 126 9 25 32 20 40 126 9 25 32 20 40 126 9 38 35 20 40 155 9 38 35 20 40 155 9 38 35 20 40 155 9 Opcjonalnie: standardowy element mocujący bez systemu mocowania przewodów Nr art. bez systemu mocowania prze- wodów albo jako złącze pośrednie Indeks Opcjonalnie: lekka wersja elementu mocującego – – – – – – – 21 13,5 27 84,5 6,5 – 21 13,5 27 84,5 6,5 – 32 20 40 126 9 – 32 20 40 126 9 – 32 20 40 126 9 – 35 20 40 155 9 – 35 20 40 155 9 – 35 20 40 155 9 – 40 – 64 190 9 Systemy mocowania przewodów odpowiednie dla końców stałych i/lub ruchomych W standardzie: wywiercone otwory o średnicy Ø F - 1) opcja z gwintowanymi tulejami, stal M6/M8 2) Dostępne w wersji ESD z magazynu 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm 5) Dostepne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. W standardzie: wywiercone otwory o średnicy Ø F - 1) opcja z gwintowanymi tulejami, stal M6/M8 2) Dostępne w wersji ESD z magazynu 4) Dla niestandardowych rozmiarów TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=