IGUS | e-prowadniki
744 TRCF.65 TRC.30 Ba TRC.40 Ba Ba TRC.60 Ba TRC.70 Ba TRC.85 Ba TRC.100 Ba TRC.125 mm 2) mm TRE.60 TRE.70 TRE.85 TRE.100 TRE.125 mm mm 2) TRE.40 TRC.50 Ba TRE.50 TRE.30 Ba TRL.100 TRL.70 TRCF.85 TRL.30 Ba ø TRL.40 Ba TRL.60 Ba Ba Ba Ba TRLF.100 Ba TRLF.125 TRCF.100 Ba TRLF.85 TRLF.65 Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba ø 34,5 ø 30,5 ø 43 ø 38 12 10 15 13 ø 54 ø 47,7 18,8 16,2 ø 65 ø 57 22,5 19,5 ø 81 ø 71,5 24 28 33 28 ø 83 ø 94,5 37,5 32,5 ø 108 ø 95 ø 135 ø 119 43,3 43,3 Ø41 Ø36 ø 34,5 12 10 ø 30,5 15 13 ø 43 ø 38 ø 54 ø 47,7 18,8 16,2 ø 65 ø 57 22,5 19,5 ø 81 ø 71,5 24 28 33 28 ø 94,5 ø 83 37,5 32,5 ø 108 ø 95 ø 135 ø 119 43,3 43,3 Ø41 Ø36 34,5 11 ø 32,2 12,5 ø 45 ø 41,4 15 ø12 ø 65 ø 60 23 ø15,2 ø 81 ø 75,4 28 ø 20 ø 108 ø 100,2 ø 25 38 ø70,2 ø 65 ø 16,3 24,4 ø 94,5 ø 87,5 ø 21,9 32,8 ø 108 ø 100 ø 25 37,5 ø 135 ø 125 ø 31,25 46,8 ø70,2 ø 62,7 ø 18,2 22,3 ø 94,5 ø 84,5 30 ø 24,5 ø 108 ø 96,5 ø 28 34,3 745 TRLF Ba Bi1 Bi2 d2 d1 Bi d1 d1 d1 Ba Bi d1 d1 d1 Ba 748 TRLF Bi1 Ba R d1 TRLF [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] TRLF. 65. 100 .0 100 44 TRLF. 85. 135 .0 135 33 TRLF. 100. 145 .0 1) 145 29 TRLF. 125. 182 .0 182 23 Nagroda IF Product Design Seria TRLF igus ® 2013 Należy otworzyć, umieścić przewód, a następnie zatrzasnąć - i gotowy do działania! Ograniczenie skrętu pozwala na swobodny ruch w wielu kierunkach, jednak nadal chroni przewody Duża wytrzymałość na rozciąganie dzięki specjalnej konstrukcji przegubu kulowego Małe promienie gięcia oraz krótki skok 3-komorowy system podziału wewnętrznego Prosty do otwarcia dla dużej ilości przewodów albo dużych, sztywnych węży TRLF - wariant lekki i ekonomiczny z mechanizmem zatrzaskowym Łatwy montaż i demontaż Lekkie elementy mocujące dostępne z systemem mocowania przewodów oraz jako złącze pośrednie Więcej informacji www.igus.pl/TRLF triflex ® R | Seria TRLF | Zalety Lekki, z mechanizmem zatrzaskowym - TRLF ● ● Mechanizm zatrzaskowy umożliwiający szybkie otwieranie ● ● Wersja otwierana ręcznie lub za pomocą śrubokrętu ● ● Dla dużej ilości przewodów albo dużych, sztywnych węży ● ● Ekonomiczny e-prowadnik wieloosiowy dla mniej wymagająych zastosowań ● ● Łatwe do wydłużenia i skrócenia Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania ● ● Węże do malowania ● ● Nitowanie ● ● Osie robota 1-3 ● ● Zastosowanie niewymagające pracy robota ● ● Specjalna budowa maszyn ● ● Konstrukcja high-tech Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Mechanizm zatrzaskowy umożli- wiający szybkie otwieranie, nagra- nie dostępne online www.igus.pl/TRLF triflex ® R | Seria TRLF | Zakres produktów Szybkie wypełnianie wężami i przewodami o większej średnicy Wymiary montażowe Nr art. e-prowadniki Skok Ogniwa/ 24,4 70,2 22 23,1 ≈ 0,79 32,8 94,5 30 30,6 ≈ 1,45 37,5 108 35,5 34,5 ≈ 1,90 46,8 135 44,5 44,1 ≈ 4,13 Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR e-prowadniki | Seria TRLF | Wariant lekki z mechanizmem zatrzaskowym
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=