IGUS | e-prowadniki

742 TRC.30 Ba TRC.40 Ba Ba TRC.60 Ba TRC.70 Ba TRC.85 Ba TRC.100 Ba TRC.125 mm 2) mm TRE.60 TRE.70 TRE.85 TRE.100 TRE.125 mm mm 2) TRE.40 TRC.50 Ba TRE.50 TRE.30 Ba TRL.100 TRL.70 TRL.30 Ba ø TRL.40 Ba TRL.60 Ba Ba Ba Ba TRLF.100 Ba TRLF.125 Ba TRLF.85 TRLF.65 Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba ø 34,5 ø 30,5 ø 43 ø 38 12 10 15 13 ø 54 ø 47,7 18,8 16,2 ø 65 ø 57 22,5 19,5 ø 81 ø 71,5 24 28 33 28 ø 83 ø 94,5 37,5 32,5 ø 108 ø 95 ø 135 ø 119 43,3 43,3 Ø41 Ø36 ø 34,5 12 10 ø 30,5 15 13 ø 43 ø 38 ø 54 ø 47,7 18,8 16,2 ø 65 ø 57 22,5 19,5 ø 81 ø 71,5 24 28 33 28 ø 94,5 ø 83 37,5 32,5 ø 108 ø 95 ø 135 ø 119 43,3 43,3 Ø41 Ø36 34,5 11 ø 32,2 12,5 ø 45 ø 41,4 15 ø12 ø 65 ø 60 23 ø15,2 ø 81 ø 75,4 28 ø 20 ø 108 ø 100,2 ø 25 38 ø70,2 ø 65 ø 16,3 24,4 ø 94,5 ø 87,5 ø 21,9 32,8 ø 108 ø 100 ø 25 37,5 ø 135 ø 125 ø 31,25 46,8 ø70,2 ø 94,5 ø 84,5 ø 108 ø 96,5 743 TRL Ba Bi1 Bi2 d2 d1 Bi d1 d1 d1 Ba Bi d1 d1 d1 Ba TRL  746 Bi1 Bi2 Ba R d1 2) d2 2) TRL [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] TRL. 30. 050 .0 1) 050 89 TRL. 40. 058 .0 058 72 TRL. 60. 087 .0 087 49 TRL. 70. 110 .0 110 39 TRL. 100. 145 .0 145 29 Nagroda IF Product Design 2007 igus ® Seria TRL Ograniczenie skrętu pozwala na swobodny ruch w wielu kierunkach, jednak nadal chroni przewody Duża wytrzymałość na rozciąganie dzięki specjalnej konstrukcji przegubu kulowego Małe promienie gięcia oraz krótki skok Łatwe wypełnianie oraz wymiana przewodów wstępnie konfekcjonowanych TRL - lekkie i ekonomiczne z konstrukcją "easy" Łatwy montaż i demontaż Ekstremalnie lekkie dzięki jednoczęściowej konstrukcji Element mocujący z systemem mocowania przewodów dostępny również jako złącze pośrednie Więcej informacji www.igus.pl/TRLF triflex ®  R | Seria TRL | Zalety TRL - lekkie i ekonomiczne ● ● Bardzo łatwe w wypełnianiu ● ● Wieloosiowe e-prowadniki do prostych zastosowań ● ● Łatwe do wydłużenia i skrócenia Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania ● ● Osie robota 1-3 ● ● Zastosowanie niewymagające pracy robota ● ● Łączenie przewodów dla sterowania ope- ratora ● ● Wsady filamentu w drukarkach 3D ● ● Zastosowania biurowe Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) triflex ®  R | Seria TRL | Zakres produktów Zastosowania w robotyce, lekkie i ekonomiczne e-prowadniki | Seria TRL | Lekki wariant z konstrukcją "easy" - wystarczywcisnąć przewód Wymiary montażowe Nr art. e-prowadniki Skok Ogniwa/ 12,5 11 34,5 10 8 11,3 ≈ 0,26 15 – 45 13 – 13,9 ≈ 0,29 23 – 65 20,5 – 20,4 ≈ 0,49 28 – 81 26 – 25,6 ≈ 0,82 38 – 108 35,5 – 34,5 ≈ 1,42 1) Dostępny tylko z systemem 2-komorowym 2) W celu szybkiego i łatwego umieszczenia lub usunięcia przewodu stosując konstrukcję "easy", polecamy Państwu zastosowanie przewodu o maksymalnej średnicy stanowiącej 70% określonej wartości Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=