IGUS | e-prowadniki

740 TRCF.65 TRC.30 TRC.40 TRC.60 TRC.70 TRC.85 TRC.100 TRC.125 mm 2) TRE.60 TRE.70 TRE.85 TRE.100 TRE.125 mm mm 2) TRE.40 TRC.50 TRE.50 TRE.30 Ba TRL.100 TRL.70 TRCF.85 TRL.30 Ba ø TRL.40 Ba TRL.60 Ba Ba Ba Ba TRLF.100 Ba TRLF.125 TRCF.100 Ba TRLF.85 TRLF.65 Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba 10 13 16,2 19,5 24 28 32,5 43,3 Ø36 ø 34,5 12 10 ø 30,5 15 13 ø 43 ø 38 ø 54 ø 47,7 18,8 16,2 ø 65 ø 57 22,5 19,5 ø 81 ø 71,5 24 28 33 28 ø 94,5 ø 83 37,5 32,5 ø 108 ø 95 ø 135 ø 119 43,3 43,3 Ø41 Ø36 34,5 11 ø 32,2 12,5 ø 45 ø 41,4 15 ø12 ø 65 ø 60 23 ø15,2 ø 81 ø 75,4 28 ø 20 ø 108 ø 100,2 ø 25 38 ø70,2 ø 65 ø 16,3 24,4 ø 94,5 ø 87,5 ø 21,9 32,8 ø 108 ø 100 ø 25 37,5 ø 135 ø 125 ø 31,25 46,8 ø70,2 ø 62,7 ø 18,2 22,3 ø 94,5 ø 84,5 30 ø 24,5 ø 108 ø 96,5 ø 28 34,3 741 TRCF Ba Bi1 Bi2 d2 d1 Bi d1 d1 d1 Ba Bi d1 d1 d1 Ba Bi Ba d1 d1 d1  746 TRCF R 240 mm Bi1 Ba R d1 TRCF [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] TRCF. 65 100 .0 100 44 TRCF. 85. 135 .0 135 33 TRCF. 85. 240 .0 1) 240 33 TRCF. 100. 145 .0 145 29 Oszczędność czasu - narzędzie do demontażu triflex ® R Należy otworzyć, umieścić przewód, a następnie zatrzasnąć - i gotowy do działania! Ograniczenie skrętu pozwala na swobodny ruch w wielu kierunkach, jednak nadal chroni przewody. Duża wytrzymałość na rozciąganie dzięki specjalnej konstrukcji przegubu kulowego Małe promienie gięcia oraz krótki skok 3-komorowy system podziału wewnętrznego Prosty do otwarcia dla dużej ilości przewodów albo dużych, sztywnych węży TRCF - zamknięta konstrukcja z mechanizmem zatrzaskowym Łatwy montaż i demontaż - 4-częściowy, z otwieralnymi pokrywami Wytrzymałe na uderzenia oraz zabrudzenia Element mocujący z systemem mocowania przewodów dostępny również jako złącze pośrednie Więcej informacji www.igus.pl/TRCF triflex ®  R | Seria TRCF | Zalety TRCF - zamknięta konstrukcja z mechanizmem zatrzaskowym ● ● Mechanizm zatrzaskowy umożliwiający szybkie otwarcie w celu włożenia węży i przewodów o dużych średnicach ● ● Mechanizm zatrzaskowy otwierany śru- bokrętem ● ● Zdefiniowany minimalny promień gięcia oraz ogranicznik skrętu zapewniają optymalne za- bezpieczenie przewodu ● ● Zamknięta konstrukcja, do stosowania w warunkach dużych zanieczyszczeń oraz jako ochrona przed wiórami ● ● Konstrukcja 3-komorowa dla idealnego po- działu oraz rozłożenia przewodów. ● ● Może być z łatwością wydłużany i skracany Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania ● ● Robotyka i automatyka ● ● Aplikacje lakiernicze ● ● Przy stosowaniu dużychwęży hydraulicznych ● ● Skręcanie oraz nitowanie ● ● Wymiana narzędzi ● ● Robot do spawania laserowego ● ● Robot do skręcania śrub oraz nitowania Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Mechanizm zatrzaskowy umożliwia- jący szybkie otwieranie, igus ® nagranie dostępne online www.igus.pl/TRLF Wyjątkowy rozmiar TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240mm i specjalnymzestawemakcesoriów ● ● Do bezpiecznego prowadzenia przewodów laserowych w robotach ● ● Duży promień gięcia ( R 240 mm) zwiększa żywotność przewodów laserowych zapobiegając ich załamaniu Więcej informacji www.igus.pl/TRCF triflex ®  R | Seria TRCF | Zakres produktów Zamknięta konstrukcja, odporna na brud, umożliwiająca szybkie wypełnianie e-tuby | Seria TRCF | Zamknięta konstrukcja z mechanizmem zatrzaskowym Wymiary montażowe Nr art. e-tuby Skok Ogniwa/ 2 ,3 70,2 20 23,1 ≈ 1,10 30 94,5 28 30,6 ≈ 2,10 30 94,5 28 30,6 ≈ 2,10 34,3 108 32 34,5 ≈ 2,70 1) Wyjątkowy rozmiar Nr art. TRCF. 85 .240 .0 z promieniem gięcia 240 mm z zestawem akcesoriów Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=