IGUS | e-prowadniki
738 TRC.30 Ba TRC.40 Ba Ba TRC.60 Ba TRC.70 Ba TRC.85 Ba TRC.100 Ba TRC.125 mm 2) mm TRE.60 TRE.70 TRE.85 TRE.100 TRE.125 mm mm 2) TRE.40 TRC.50 Ba TRE.50 TRE.30 Ba TRL.10 0 TRL.70 TRL.30 Ba ø TRL.40 Ba TRL.60 Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba ø 34,5 ø 30,5 ø 43 ø 38 12 10 15 13 ø 54 ø 47,7 18,8 16,2 ø 65 ø 57 22,5 19,5 ø 81 ø 71,5 24 28 33 28 ø 83 ø 94,5 37,5 32,5 ø 108 ø 95 ø 135 ø 119 43,3 43,3 Ø41 Ø36 ø 34,5 12 10 ø 30,5 15 13 ø 43 ø 38 ø 54 ø 47,7 18,8 16,2 ø 65 ø 57 22,5 19,5 ø 81 ø 71,5 24 28 33 28 ø 94,5 ø 83 37,5 32,5 ø 108 ø 95 ø 135 ø 119 43,3 43,3 Ø41 Ø36 34,5 11 ø 32,2 12,5 ø 45 ø 41,4 15 ø12 ø 65 ø 60 23 ø15,2 ø 81 ø 75,4 28 ø 20 ø 108 ø 100,2 ø 25 38 739 TRE Ba Bi1 Bi2 d2 d1 Bi1 Ba Bi2 d1 d2 Bi d1 d1 d1 Ba Bi d1 d1 d1 Ba 746 TRE Bi1 Bi2 Ba R d1 2) d2 2) TRE [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] TRE. 30. 050 .0 050 89 TRE. 40. 058 .0. B 058 72 TRE. 50. 080 .0. B 080 58 TRE. 60. 087 .0. B 087 49 TRE. 70. 110 .0. B 110 39 TRE. 85. 135 .0. B 135 33 TRE. 100. 145 .0. B / C 1) 145 29 TRE. 125. 182 .0 182 23 TRE.30/40.LOCK TRE.30/40.LOCK TRE.50.LOCK TRE.60.LOCK TRE.70.LOCK TRE.85.LOCK TRE.100.LOCK TRE.125.LOCK Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Oszczędność czasu - narzędzie do demontażu triflex ® R Ograniczenie skrętu pozwala na swobodny ruch w wielu kierunkach, jednak nadal chroni przewody Duża wytrzymałość na rozciąganie dzięki specjalnej konstrukcji przegubu kulowego Małe promienie gięcia oraz krótki skok Nieskomplikowany mechanizm otwierania gwarantujący szybkie wypełnianie za pomocą przewodów lub węży TRE -konstrukcja "easy" - wystarczy wcisnąć przewody Proste narzędzie ułatwiające szybki demontaż różnych wersji triflex ® B Duża wytrzymałość dzięki zewnętrznym ogranicznikom Łatwe mocowanie i zestaw specjalnych akcesoriów do robota lub maszyny Więcej informacji www.igus.pl/TRE triflex ® R | Seria TRE | Zalety Łatwe wypełnia- nie: wystarczy wcisnąć przewód - TRE ● ● Łatwe wypełnianie: bezpieczne dostawy energii dla ruchów wieloosiowych ● ● Wysoka stabilność skrętna ● ● Łatwe do wydłużenia i skrócenia. ● ● Wersja B - wytrzymałość promieniowa zwiększona czterokrotnie, pozwala nawięk- sze siły skrętne ● ● Wersja C oraz TRE.125 - szybki montaż dzięki połączeniu trzpienia oraz sferyczne- go przegubu igubal ® umożliwiające przeno- szenie o 50% większych sił rozciągających Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania ● ● Robotyka i automatyka ● ● Spawanie punktowe oraz aplikacje "pick and place" ● ● Kiedy potrzebna jest szybka wymiana prze- wodów Seria TRE - wersje ESD/ATEX przewo- dzące prąd elektryczny na zapytanie TRE - bardzo łatwe wypełnianie, wystarczy wcisnąć przewód Zaciski TRE.LOCK Zaciski zapewniającepewnedopasowa- nie w elemencie mocującym. Automa- tycznie dołączone do każdego elementu mocującego. Wcelu złożenia ponowne- go zamówienia prosimy o skorzystanie z nr art. po prawej stronie Wymiary montażowe triflex ® R | Seria TRE | Zakres produktów Zastosowania w robotyce, łatwe wypełnianie e-prowadniki | Seria TRE | konstrukcja "easy" - wystarczy wcisnąć przewód Nr art. e-prowadniki Skok Ogniwa/ 12 10 34,5 10 8 11,3 ≈ 0,26 15 13 43 13 11 13,9 ≈ 0,36 18,8 16,2 54 16,5 14 17,4 ≈ 0,56 22,5 19,5 65 20,5 17,5 20,4 ≈ 0,83 28 24 81 26 22 25,6 ≈ 1,30 33 28 94,5 31 26 30,6 ≈ 1,67 37,5 32,5 108 35,5 30,5 34,5 ≈ 2,35 43,3 43,3 135 41 41 3) 44,6 ≈ 4,40 B -Serie = 4-krotnie wyższe siły skrętne C -Serie = szybki montaż, siły rozciągające wyższe o 50% 1) Dostępne jako C -wersja Nr art. TRE. 100. 145 .0. C 2) W celu szybkiego i łatwego umieszczenia lub usunięcia przewodu stosując konstrukcję "easy", polecamy Państwu zastosowanie przewodu o maksymalnej średnicy stanowiącej 70% określonej wartości 3) TRE 125: o maksymalnej średnicy przewodu wynoszącej Ø 41 mm. W przypadku wydłużania lub skracania wypełnionych e-prowadników, maksymalna średnica prze- wodu ulega zwężeniu do Ø 36 mm Zaciski TRE.LOCK Nr art. części indywidualnej Zaciski TRE.LOCK Nr art. części indywidualnej Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=