IGUS | e-prowadniki
72 73 ø [mm] – X – X X X 1106 – X – X X X 1107 – X – X X X 1108 – X – X X X 1109 X X X X X X 1112 X X X X X X 1113 – X – X X X 1114 – – X – – – 1114 X X – – – – 1115 – X – X X X 1115 – X – X X X 1116 – – – X X X 1117 – X X X – X 1118 – X X X – – 1122 – X – X X X 1123 – X – X X X 1123 1124 Dane techniczne | Elementy systemumocowania przewodów chainfix Wybór według wewnętrznej wysokości Znajdź szybko idealny e-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online System mocowania przewodów Opis produktu od - do Seria easychain ® Seria E2/000 e-tuby serii E2 System E4.1L / E4.1 System E4/light System E6.1 / E6 Strona Obejma ze stali oraz stali nierdzewnej - dla maksymalnej siły trzymania ● ● CFXL* Pojedyncze, podwójne, potrójne obejmy z szeroką podstawą dla maks. siły trzymania 6 - 42 ● ● CFXL* Pojedyncze, podwójne, potrójne obejmy z szeroką podstawą dla maks. siły trzymania 6 - 42 ● ● Koryta dociskowe - dolny klin wzdłużny koryta dociskowego 6 - 42 ● ● Multi-obejmy chainfix* 6 - 12 Grzebienie mocujące chainfix - uniwersalne, przykręcane lub przypinane ● ● Opcja 1A: grzebienie mocujące jako pojedyncza część “seria 2000” + opaski przewodowe ≤ ø 36 ● ● Opcja 1B: grzebienie mocujące jako pojedyncza część “seria 3000”+ opaski przewodowe ≤ ø 36 Grzebienie mocujące chainfix - dodatkowe opcje ● ● Opcja 2: grzebienie mocujące z wciskanym profilem C ● ● Opcja 3: zintegrowany system mocowania dla e-tub E2 - Seria R ● ● Opcja 4: grzebienie mocujące do poprzeczek stałych ● ● Opcja 5: grzebienie mocujące do poprzeczek otwieranych Obejmy nasadowe - wysoka siła ciągnąca, modułowe mocowanie przewodów ● ● Opcja 1: dla wszystkich e-prowadników z opcją profilu C 4 - 24 (dostępne również do montażu w uchwytach montażowych KMA) ● ● Opcja 2: obejmy nasadowe dla poprzeczek otwieranych 4 - 24 Separatory mocowania przewodów - ze zintegrowanymi zębami ● ● Dla łatwego mocowania przewodów z grzebieniami 20 - 30 Element mocowania przewodów poza przekrojem e-prowadnika ● ● Łatwe mocowanie przewodów, nawet w zamkniętych tubach (ze stopniowym mocowaniem przewodów) Nuggets – dla listwy montażowej i profilu C ● ● Opcja 1: bardzo łatwe i uniwersalne mocowanie przewodów ≤ 30 (dla średnicy Ø 20 mm i Ø 30 mm) ● ● Opcja 2: mocowanie poprzez przypinanie do standardowej listwy montażowej ≤ 20 Łącznikowy system mocowania - modułowy i zindywidualizowany ● ● CFB polimerowy system mocowania przewodów, dla wielu przewodów w bardzo ograniczonej przestrzeni 4,3 - 14 Indywidualne projektowanie - skonsultuj się z firmą igus ® . Materiał standardowy: stal ocynkowana. Dostępne również jako stal nierdzewna (materiał stali nierdzewnej: 1.4301/AISI 304) X = niedostępny dla tej serii - = niedostępny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=