IGUS | e-prowadniki
736 TRC.30 Ba TRC.40 Ba Ba TRC.60 Ba TRC.70 Ba TRC.85 Ba TRC.100 Ba TRC.125 mm 2) mm TRE.60 TRE.70 TRE.85 TRE.100 TR E.125 mm mm 2) TRE.40 TRC.50 Ba TRE .50 TRE.30 Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba ø 34,5 ø 30,5 ø 43 ø 38 12 10 15 13 ø 54 ø 47,7 18,8 16,2 ø 65 ø 57 22,5 19,5 ø 81 ø 71,5 24 28 33 28 ø 83 ø 94,5 37,5 32,5 ø 108 ø 95 ø 135 ø 119 43,3 43,3 Ø41 Ø36 ø 34,5 12 10 ø 30,5 15 13 ø 43 ø 38 ø 54 ø 47,7 18,8 16,2 ø 65 ø 57 22,5 19 ,5 ø 81 ø 71,5 24 28 33 28 ø 94,5 ø 83 37,5 32,5 ø 108 ø 95 ø 135 ø 119 43,3 43,3 Ø41 Ø36 737 TRC Bi1 Ba Bi1 Bi2 d2 d1 d1 d2 Ba Bi2 Bi1 Bi2 d1 d2 Bi d1 d1 d1 Ba Bi d1 d1 d1 Ba Ba 746 TRC Bi1 Bi2 Ba R d1 d2 TRC [kg/m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [m] TRC. 30. 050 .0 050 89 TRC. 40. 058 .0 1) 058 72 TRC. 50. 080 .0 080 58 TRC. 60. 087 .0 1) 087 49 TRC. 70. 110 .0 1) 110 39 TRC. 85. 135 .0 135 33 TRC. 100. 145 .0 145 29 TRC. 125. 182 .0 182 23 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Nagroda IF Product Design 2004 igus ® seria TRC Wersje przewodzące elektryczność niepowo- dujące wyładowań elektrostatycznych (ESD)/ zgodne z dyrektywą ATEX kilka serii dostęp- nych z magazynu triflex ® R | Seria TRC | Zalety Ograniczenie skrętu pozwala na swobodny ruch w wielu kierunkach, jednak nadal chroni przewody Duża wytrzymałość na rozciąganie dzięki specjalnej konstrukcji przegubu kulowego Małe promienie gięcia oraz krótki skok Wytrzymałe na uderzenia, ścieranie oraz zabrudzenia TRC - zamknięta konstrukcja stanowiąca ochronę przed wiórami Łatwy montaż i demontaż Duża wytrzymałość dzięki zewnętrznym ogranicznikom Łatwe mocowanie i zestaw specjalnych akcesoriów do robota lub maszyny Więcej informacji na stronie www.igus.pl/TRC TRC - zamknięta konstrukcja sta- nowiąca ochronę przed wiórami ● ● Bezpieczny, zamknięty oraz odporny na wióry system zasilający dla ruchów wielo- osiowych ● ● Gładkie a jednocześnie wytrzymałe kontury zewnętrzne ● ● Wysoka stabilność skrętna ● ● Łatwe do wydłużenia i skrócenia Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania ● ● Robotyka i automatyka ● ● Obrabiarki wieloosiowe ● ● Wilgotne pomieszczenia o niskich tempe- raturach ● ● Zastosowania lakiernicze i system ESD ● ● Narażenie na działanie piasku i pyłu e-prowadniki ESD/ATEX - wiele rozmiarówdostępnych z magazynu ● ● Materiał ESDprzetestowany wnajcięższychwarunkach przez ponad 10mln cykli ● ● Ustandaryzowany produkt - igumid ESD z certyfikatem PTB ● ● Krótki czas dostawy wliczając elementy mocujące oraz podział wewnętrzny; 24h, z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/esd triflex ® R | Seria TRC | Zakres produktów Zastosowania w robotyce, o zamkniętej konstrukcji, odporne na wióry e-tuby | Seria TRC | Całkowicie zamknięte, nieotwierane Wymiary montażowe 1) Dostępne w wersji ESD z magazynu 2) TRE 125 o maks. średnicy przewodu wynoszącej Ø 41 mm. W przypadku wydłużania lub skracania wypełnionych e-prowadników, maksymalna średnica może ulec zwężeniu do Ø 36 mm. Nr art. e-tuby Skok Ogniwa/ 12 10 34,5 10 8 11,3 ≈ 0,27 15 13 43 13 11 13,9 ≈ 0,37 18,8 16,2 54 16,5 14 17,4 ≈ 0,59 22,5 19,5 65 20,5 17,5 20,4 ≈ 0,85 28 24 81 26 22 25,6 ≈ 1,32 33 28 94,5 31 26 30,6 ≈ 1,75 37,5 32,5 108 35,5 30,5 34,5 ≈ 2,38 43,3 43,3 135 41 41 2) 44,6 ≈ 4,70 Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=