IGUS | e-prowadniki
734 735 -40°C / +120°C -40°C / +80°C VDE 0304 IIC UL94-HB VDE 0304 IIC UL94-V2 TRE.40.B MAT0050175 TRE.50.B MAT0051190 TRE.60.B / TRE.70.B MAT0051135 TRE.85.B MAT0050170 TRE.100.B MAT0050172 TRCF.65 MAT0051135 TRCF.85 MAT0050170 TRCF.100 MAT0050172 Łatwewużyciunarzędziadodemontażu triflex ® TRE (wersjaB) oraz TRCF. Łatwy demontaż serii TRE B w każdej pozycji, nawet przy całkowitym wypełnieniu. Więcej informacji www.igus.pl/triflex_B_narzedzie Film montażowy dostępny na www.igus.pl/triflexR_montaz Więcej informacji www.igus.pl/triflexR triflex ® R | Dane techniczne Dane techniczne Skrócenie czasu montażu za pomocą łatwych w użyciu narzędzi do demontażu triflex ® R | Przykład zastosowania System igus ® triflex ® R TRLF - wariant lekki, łatwo otwierany ręcznie lub za pomocą śrubokrętu System igus ® triflex ® R TRCF - zamknięta tuba 3D, otwierana za pomocą śrubokrętu System triflex ® TR.RSE.40.L lub R, ekonomiczny i lekki system odciągu z rolką prowadzącą dla niewielkich robotów Liniowy system odciągu TR.RSE dla triflex ® R, rozmiary 40-125 triflex ® RS dla bezpiecznego prowadzenia e-prowadnika. Zinte- growane pręty sprężynowe generują ukierunkowane naprężenie co zapobiega tworzeniu się pętli w obszarze roboczym Pneumatyczny system odciągu triflex ® RSP zapobiega two- rzeniu się pętli na robocie Szybkość /przyspieszenie na zapytanie Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G (TRLF/TRCF) Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid NB (TRC/TRE/TRL) Klasa palności, igumid G (TRLF/TRCF) Klasa palności, igumid NB (TRC/TRE/TRL) Dla serii TRE.B Nr art. Narzędzie do demontażu Dla serii TRE.B Nr art. Narzędzie do demontażu Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=