IGUS | e-prowadniki
[mm] TRC·TRE·TRCF 60 - 125 768 TRC·TRE 40 - 100 774 TRC·TRE·TRCF 40 - 125 780 TRC·TRE 40 - 50 786 Bi1 [mm] Bi2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] Ba [mm] R [mm] [mm] Bi 1 Ba d1 d1 d1 Ba Bi 1 Bi 2 d1 d2 Ba Bi 1 Bi 2 d1 d2 Ba Bi1 Bi2 d2 d1 Bi Ba d1 d1 d1 Bi Ba d1 d1 d1 TRC.30 89 736 TRC.40 72 736 TRC.50 58 736 TRC.60 49 736 TRC.70 39 736 TRC.85 33 736 TRC.100 29 736 TRC.125 2) 23 736 Bi 1 Ba d1 d1 d1 Ba Bi 1 Bi 2 d1 d2 Ba Bi 1 Bi 2 d1 d2 Ba Bi1 Bi2 d2 d1 Bi Ba d1 d1 d1 Bi Ba d1 d1 d1 TRE.30 89 738 TRE.40 72 738 TRE.50 58 738 TRE.60 49 738 TRE.70 39 738 TRE.85 33 738 TRE.100 29 738 TRE.125 2) 23 738 Bi 1 Ba d1 d1 d1 Ba Bi 1 Bi 2 d1 d2 Ba Bi 1 Bi 2 d1 d2 Ba Bi1 Bi2 d2 d1 Bi Ba d1 d1 d1 Bi Ba d1 d1 d1 TRCF.65 44 740 TRCF.85 33 740 TRCF.85 4) 33 740 TRCF.100 29 740 Bi1 [mm] Bi2 [mm] d1 [mm] d2 [mm] Ba [mm] R [mm] [mm] Bi 1 Ba d1 d1 d1 Ba Bi 1 Bi 2 d1 d2 B Ba Bi1 Bi2 d2 d1 TRL.30 3) 89 742 TRL.40 72 742 TRL.60 49 742 TRL.70 39 742 TRL.100 29 742 Bi 1 Ba d1 d1 d1 Ba Bi 1 Bi 2 d1 d2 Ba Bi 1 Bi 2 d1 d2 Ba Bi1 Bi2 d2 d1 Bi Ba d1 d1 d1 TRLF.65 44 744 TRLF.85 33 744 TRLF.100 29 744 TRLF.125 23 744 732 733 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) triflex ® R | Tabela wyboru 1) W celu szybkiego i łatwego umieszczenia lub usunięcia przewodu stosując konstrukcję "easy", polecamy Państwu zastosowanie przewodu o maksymalnej średnicy stanowiącej 70% określonej wartości 2) Maksymalna średnica przewodu wynosi Ø 41 mm. W przypadku wydłużania lub skracania wypełnionych prowadników triflex ® R, maksymalna średnica może ulec zwężeniu do Ø 36 mm. 3) TRL 30 z systemem 2-komorowym 4) Wyjątkowy rozmiar TRCF.85.240.0 z promieniem gięcia 240 mm oraz zestawem akcesoriów Więcej informacji www.igus.pl/triflexR triflex ® R | Przegląd systemów odciągu triflex ® R | Tabela wyboru Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR Seria System Dla e-prowad- ników triflex ® R Dla Indeksu ø strona RSP - pneumatyczny system odciągu RS - modułowy system odciągu Liniowy RSE ekonomiczny system odciągu, liniowy RSE ekonomiczny system odcią- gu dla niewielkich robotów Seria Wysokość wewnętrzna ≤ ø przewód Szerokość zewn. Promień gięcia Skok Ogniwa na m strona Seria TRC - wersja zamknięta Ochrona przed wiórami, gładka powierzchnia zewnętrzna 12 10 10 8 34,5 50 11,3 15 13 13 11 43 58 13,9 18,8 16,2 16,5 14 54 80 17,4 22,5 19,5 20,5 17,5 65 87 20,4 28 24 26 22 81 110 25,6 33 28 31 26 94,5 135 30,6 37,5 32,5 35,5 30,5 108 145 34,5 43,3 43,3 41 41 135 182 44,6 Seria TRE - konstrukcja "easy" Łatwe wypełnianie, wystarczy wcisnąć przewody 12 10 10 1) 8 1) 34,5 50 11,3 15 13 13 1) 11 1) 43 58 13,9 18,8 16,2 16,5 1) 14 1) 54 80 17,4 22,5 19,5 20,5 1) 17,5 1) 65 87 20,4 28 24 26 1) 22 1) 81 110 25,6 33 28 31 1) 26 1) 94,5 135 30,6 37,5 32,5 35,5 1) 30,5 1) 108 145 34,5 43,3 43,3 41 1) 41 1) 135 182 44,6 Seria TRCF - zamknięta konstrukcja z mechanizmem zatrzaskowym Ochrona przed wiórami, gładka powierzchnia zewnętrzna 22,3 – 20 – 70,2 100 23,1 30 – 28 – 94,5 135 30,6 30 – 28 – 94,5 240 30,6 34,3 – 32 – 108 145 34,5 Seria Wysokość wewnętrzna ≤ ø przewód Szerokość zewn. Promień gięcia Skok Ogniw nam strona Seria TRL - lekka wersja konstrukcji "easy" łatwa do wypełnienia i ekonomiczna 12,5 11 10 1) 8 1) 34,5 50 11,3 15 – 13 1) – 45 58 13,9 23 – 20,5 1) – 65 87 20,4 28 – 26 1) – 81 110 25,6 38 – 35,5 1) – 108 145 34,5 Seria TRLF - wariant lekki z mecha- nizmem zatrzaskowym lekki i ekonomiczny e-prowadnik 24,4 – 22 – 70,2 100 23,1 32,8 – 30 – 94,5 135 30,6 37,5 – 35,5 – 108 145 34,4 46,8 – 44,5 – 135 182 44,1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=