IGUS | e-prowadniki
730 731 Dostępne zmagazynu. Czas dostawy* od 24h lubdziś! *Czasdostawyoznaczaczasdomomentuwysyłkitowaru(posprawdzeniumożliwościtechnicznych) Filmmontażowy dostępny na www.igus.pl/triflexR_montaz Zalety systemumożecie Państwo odkryć na www.igus.pl/best/TL www.igus.pl/best/TR triflex ® R (R oznacza "okrągły") jest trzecią generacją wieloosio- wych prowadników firmy igus ® . Unikalne cechy projektowe systemu triflex ® R od igus ® sprawiły, że produkt sprawdził się w przemyśle robotycznym. ● ● Ograniczenie skrętu na każdym ogniwie e-prowadnika ● ● Zdefiniowany minimalny promień gięcia ● ● Duża wytrzymałość przegubu kulowego na rozciąganie ● ● Opcja kompaktowego systemu odciągu mająca na celu za- pobieganie tworzeniu się pętli ● ● Opcja pręta z włókna węglowego dla częściowej kontroli kierunkowej oraz wzmocnienia ● ● Brak wymogu dotyczącego konieczności stosowania ele- mentów wspierających np. lin stalowych, zawieszeń sprę- żynowych, itp. ● ● Szeroki wybór akcesoriów System triflex ® R dostępny wpięciu wersjach zmagazynu TRC zamknięta konstrukcja z gładką i wytrzymałą powierzch- nią zewnętrzną TRE konstrukcja "easy" - proste wypełnianie z zewnątrz TRCF zamknięta konstrukcja z mechanizmem zatrzaskowym TRL bardzo lekka, z konstrukcją "easy" TRLF wariant lekki z mechanizmem zatrzaskowym Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Najlepszy wybór w zakresie robotów wieloosiowych Obra- biarki Obsługa maszyn 6-osiowych Systemy przenośników Urządzenia pakujące Ogólna inżynieria mechaniczna, itp. tiflex ® R - dla ruchów wieloosiowych oraz robotów triflex ® R | Wprowadzenie | Zalety Wytrzymały ogranicznik promienia gię- cia skutecznie chroni przewody oraz węże przed załamaniem. Ograniczenie skrętu zapewnia równo- mierne rozłożenie obciążeń skrętnych wzdłuż całego przewodu Podział wewnętrzny: 2 lub 3-komorowy system dla niezawodnego prowadzenia przewodów Wytrzymałość na rozciąganie jest przej- mowana bezpośrednio przez e-prowad- niki - dodatkowe podparcie jest zbędne Otwierane serie TRCF i TRLF posiadają mechanizmy zatrzaskowe umożliwiające szybkie wypełnienie Standardowe i lekkie elementy mocujące dostępne z lub bez systemu mocowania przewodów. Niektóre wersje wykonane z materiału ESD, dostępne z magazynu Do stosowanych przez Państwo aplikacji dostępne sąmocowania kompaktowe o wysokiej wytrzymałości jak również szyb- kozmienne elementy Wersje elementów mocujących z pier- ścieniem przelotowym oraz łożyskiem obrotowym. Łożysko z bezobsługowym przegubem kulowym igubal ® 4 wersje systemu odciągu mające na celu zapobieganie tworzeniu się pętli w obszarze pracy robota Seria TRC - dostępne wersje ESD/ATEX przewodzące prąd elektryczny Klasyfikacja UL94-V2 triflex ® R | Cechy | Akcesoria Nagroda IF Product Design 2004 dla igus ® seria TRC 2007 dla igus ® seria TRL 2013 dla igus ® seria TRLF Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=