IGUS | e-prowadniki
K D H F H H - 46 724 SK.28 28 725 SK.28 104 M5 (4x) M5 (2x) ø5,8 (4x) ø5,8 (2x) 92 38 92 18 35 33 46 21 67,5 Bi Ba hi ha SKH.28 [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] SK.28. 068 .02.1 Nr art. e-prowadniki 68 95 28 40 na zapytanie *Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wymiary montażowe SeriaSKH.28 | Konstrukcja okrągła | Można go otwierać i zamykać jak zamek błyskawiczny Koniec ruchomy Koniec stały Więcej informacji www.igus.pl/SKH.28 e-skin ® | Seria SK.28 | Zakres produktów Peszel, który może zdziałać więcej | Konstrukcja okrągła Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online e-skin ® | Seria SKH.28 | Akcesoria Elementy mocujące | Podział wewnętrzny System podziału wewnętrznego* dla igus ® e-skin ® składa się z oddzielnych separa- torów i półek, które można zamontować w e-skin ® na różne sposoby i przymoco- wać do bruzd. *Dostępne na zapytanie. Elementy mocujące można zamawiać z lub bez grzebieni odciążających Podział wewnętrzny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=