IGUS | e-prowadniki
722 SKH.14 14 F 250 250 110 33 H min.= 125 H = 100 18,5 723 SKH.14 M5 ø5,8 (2x) M5 ø 5,8 M5 ø 5,8 18,5 35 92 96 104 68 125 100 13,5 12,5 20,5 67 Bi Ba hi ha SKH.14 [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] SKH.14. 068 .02.1* Wymiary montażowe Seria SKH.14 | Konstrukcja półokrągła | Można go otwierać i zamykać jak zamek błyskawiczny Więcej informacji www.igus.pl/SKH.14 e-skin ® | Seria SKH.14 | Zakres produktów Peszel, który może zdziałać więcej | Konstrukcja półokrągła Koniec ruchomy Koniec stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online e-skin ® | Seria SKH.14 | Akcesoria Elementy mocujące | Podział wewnętrzny Podział wewnętrzny System podziału wewnętrznego* dla igus ® e-skin ® składa się z oddzielnych separa- torów i półek, które można zamontować w e-skin ® na różne sposoby i przymoco- wać do bruzd. *Dostępne na zapytanie. Elementy mocujące można zamawiać z lub bez grzebieni odciążających Nr art. e-prowadniki 68 95 14 20 na zapytanie *Dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=