IGUS | e-prowadniki
718 719 Więcej informacji www.igus.pl/e-skin e-skin ® | Wprowadzenie | Zalety Nowatorski system zasilania dla pomieszczeń czystych - e-skin ® e-skin ® to wąż składający się z górnej i dolnej powłoki, które tworzą kompletną obudowę po połączeniu ze sobą. Prosty mechanizm zamy- kania i otwierania (opcjonalny) umożliwia łatwą konserwację i kontrolę zamontowanych kabli. e-skin ® ma wiele zalet w porównaniu z kon- wencjonalnymi peszlami. ● ● Otwierany, szybki montaż ● ● Sztywna konstrukcja przystosowana do pracy samonośnej ● ● Szeroka gama kolorów ● ● Dostępne z podziałem wewnętrznym ● ● Mniej potrzebnego miejsca do montażu ● ● Ochrona przed pyłem i wodą ● ● Przyjazne przewodom ze zdefiniowanym, minimalnym promieniem gięcia ● ● Zapobiega przypadkowemu ruchowi na boki ● ● Cleanroom ISOKlasa 1 - praktycznie brak zużycia i ścierania Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Szybkie, krótkie, aplikacje samonośne Apli- kacje stojące lubwiszące Pomieszczenia czy- ste Aplikacje typu Pick & Place Drukarki Technologia medyczna Każda maszyna, w której stosowane są peszle Produkcja wy- świetlaczy i półprzewodników Certyfikat Jakości IPA2) - Raport IG 1504-755: e-skin ® RBR (prototyp) testowany przy v = 0,5 m/s, 1m/s, 2 m/si a = 1 m/s², 2 m/s², 4 m/s² e-skin ® - łatwe wypełnianie, można go otwierać i zamy- kać jak zamekbłyskawiczny Elementy mocujące: mocne, ze zintegrowanym systemem mocowania przewodów Cleanroom ISO Klasa 1: praktycznie brak zużycia lub ścierania Mechanizm otwierania i ponownego zamykania (opcja): można otwierać i zamykać jak zamek błyskawiczny Samonośna: samonośny sposób użycia ze względu na ograniczniki w górnej powłoce e-skin ® Konstrukcja bezpieczna dla przewodów: zdefiniowany minimalny promień gięcia Mała przestrzeń montażowa mały promień gięcia Łatwe w montażu: górną lub dolną powłokę można otworzyć dla łatwego wypełnienia e-skin ® | Porównanie - Konwencjonalne peszle z e-skin ® Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Peszle posiadają ten sam promień gięcia na całej długości e-skin ® składa się z dwóch powłok (górnej i dolnej). Powłoki mogą być skonfigurowane tak by zdefiniować ruch Peszle nie mogą być używane do aplikacji samonośnych Samonośny e-skin ® e-skin ® jest odpowiedni dla krótkich długości samonośnych Peszli (przy dynamicznych aplikacjach ) nie można otworzyć e-skin ® jest otwierany zatrzaskowo, łatwy w wypełnianiu Bardzo mała stabilność w odniesieniu do sił działających po bokach Stabilność boczna dzięki owalnej geometrii e-skin ® Wnętrze peszli nie może być dzielone na sekcje Można dopasować podział wewnętrzny do e-skin ® Konwencjonalne peszle igus ® e-skin ® Peszle mają bardzo małą sztywność wewnętrzną. Rozwiązaniem jest e-rib www.igus.pl/e-rib
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=