IGUS | e-prowadniki

A min.16 min.40/16 521.X 80.1.1 80.2.1 80.3.1 80.5.1 521.X 80.2.1 521.X 80.5.1 450.X.Q 80 40 40 14 14 14 14 56 5 4,5 714 A Bi B = Bi A = Bi 66 105 n x 65 105 + 50 35 20 + 28 ø 10,5 / t=11,2 E6.80 E6.800.10.12 .C A E6.800 ... 2 E6.800 ... 1 715 E6.80 X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 18 4 8 80.2 80.2.1 18 4 8 80.5 80.5.1 4 18 80.1 80.1.1 4 8 80.3 80.3.1 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 A B Bi [mm] [mm] [mm] 05. ▼ E6.800. 05. 12 .C 06. ▼ E6.800. 06. 12 .C 07. ▼ E6.800. 07. 12 .C 08. ▼ E6.800. 08. 12 .C 10. ▼ E6.800. 10. 12 .C 11. ▼ E6.800. 11. 12 .C 12. ▼ E6.800. 12. 12 .C 13. ▼ E6.800. 13. 12 .C 15. ▼ E6.800. 15. 12 .C 16. ▼ E6.800. 16. 12 .C 17. ▼ E6.800. 17. 12 .C 18. ▼ E6.800. 18. 12 .C 20. ▼ E6.800. 20. 12 .C 21. ▼ E6.800. 21. 12 .C 22. ▼ E6.800. 22. 12 .C 23. ▼ E6.800. 23. 12 .C 25. ▼ E6.800. 25. 12 .C 26. ▼ E6.800. 26. 12 .C 27. ▼ E6.800. 27. 12 .C 28. ▼ E6.800. 28. 12 .C 30. ▼ E6.800. 30. 12 .C A B Bi [mm] [mm] [mm] 31. ▼ E6.800. 31. 12 .C 32. ▼ E6.800. 32. 12 .C 33. ▼ E6.800. 33. 12 .C 35. ▼ E6.800. 35. 12 .C 36. ▼ E6.800. 36. 12 .C 37. ▼ E6.800. 37. 12 .C 38. ▼ E6.800. 38. 12 .C 40. ▼ E6.800. 40. 12 .C 41. ▼ E6.800. 41. 12 .C 42. ▼ E6.800. 42. 12 .C 43. ▼ E6.800. 43. 12 .C 45. ▼ E6.800. 45. 12 .C 46. ▼ E6.800. 46. 12 .C 47. ▼ E6.800. 47. 12 .C 48. ▼ E6.800. 48. 12 .C 50. ▼ E6.800. 50. 12 .C 51. ▼ E6.800. 51. 12 .C 52. ▼ E6.800. 52. 12 .C 53. ▼ E6.800. 53. 12 .C 55. ▼ E6.800. 55. 12 .C 60. ▼ E6.800. 60. 12 .C Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać wstępnie dopasowane elementy mo- cujące prosimy o dodanie indeksu A . Kąt obrotu odpo- wiada promieniowi gięcia! Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 E6 | Seria E6.80 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe Więcej informacji www.igus.pl/E6.80 KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Koniec ruchomy Koniec stały Widok KMA z przodu (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C E6 | Seria E6.80 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje   www.igus.pl/E6.80 Uwaga : Prosimy uwzględnić minimalny luz względem ogniw bocznych! e-prowadniki: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczki igus ® QuickLock 450.X.Q. Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator owąskiej podstawiedlawielucienkichprzewodów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miejsca w e-prowadnikach. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Separator dla poprzeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 78 100 50 93 115 65 103 125 75 115 137 87 128 150 100 140 162 112 153 175 125 165 187 137 178 200 150 190 212 162 203 225 175 215 237 187 228 250 200 240 262 212 253 275 225 265 287 237 278 300 250 290 412 262 303 325 275 315 337 287 328 350 300 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 340 362 312 353 375 325 365 387 337 378 400 350 390 412 362 403 425 375 415 437 387 428 450 400 440 462 412 453 475 425 465 487 437 478 500 450 490 512 462 503 525 475 515 537 487 528 550 500 540 562 512 553 575 525 565 587 537 578 600 550 628 650 600 Przykład zamówienia A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstęp- nie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=