IGUS | e-prowadniki
712 E6.80 ... E6.80 713 E6.80 D S/2 S H H H F = H R 108 50 58 65 105 105 - 108 + 100 Ba Bi E61.4 1098 1030 80 FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 R 150 200 250 300 350 400 450 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba E6.80 [mm] [mm] [kg/m] E6.80. 05. R .0 E6.80. 06. R .0 E6.80. 07. R .0 E6.80. 08. R .0 E6.80. 10. R .0 E6.80. 11. R .0 E6.80. 12. R .0 E6.80. 13. R .0 E6.80. 15. R .0 E6.80. 16. R .0 E6.80. 17. R .0 E6.80. 18. R .0 E6.80. 20. R .0 E6.80. 21. R .0 E6.80. 22. R .0 E6.80. 23. R .0 E6.80. 25. R .0 E6.80. 26. R .0 E6.80. 27. R .0 E6.80. 28. R .0 E6.80. 30. R .0 Bi Ba E6.80 [mm] [mm] [kg/m] E6.80. 31. R .0 E6.80. 32. R .0 E6.80. 33. R .0 E6.80. 35. R .0 E6.80. 36. R .0 E6.80. 37. R .0 E6.80. 38. R .0 E6.80. 40. R .0 E6.80. 41. R .0 E6.80. 42. R .0 E6.80. 43. R .0 E6.80. 45. R .0 E6.80. 46. R .0 E6.80. 47. R .0 E6.80. 48. R .0 E6.80. 50. R .0 E6.80. 51. R .0 E6.80. 52. R .0 E6.80. 53. R .0 E6.80. 55. R .0 E6.80. 60. R .0 R [mm] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | Informacja instalacyjna - System E6 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć procedurę z drugiej strony Film montażowy dostępny na www.igus.pl/E6_montaz E6 | Seria E6.80 | Zakres produktów Bardzo niski poziom hałasu i drgań Więcej informacji www.igus.pl/E6.80 e-prowadniki | Seria E6.80 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] E6 | Seria E6.80 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Koniec ruchomy Koniec stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] ≤72 mm 80 108 516 616 716 816 916 1 016 1 116 306 356 406 456 506 556 606 605 760 920 1 075 1 230 1 390 1 545 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 100 mm (z 5,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 80 Skok [mm/ogniwo] 65 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 16 1 040 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 50 100 5,21 65 115 5,28 75 125 5,33 87 137 5,38 100 150 5,45 112 162 5,50 125 175 5,57 137 187 5,62 150 200 5,68 162 212 5,74 175 225 5,80 187 237 5,86 200 250 5,92 212 262 5,98 225 275 6,04 237 287 6,10 250 300 6,16 262 312 6,21 275 325 6,28 287 337 6,33 300 350 6,39 Nr art. e-prowadniki 312 362 6,45 325 375 6,51 337 387 6,57 350 400 6,63 362 412 6,69 375 425 6,75 387 437 6,80 400 450 6,88 412 462 6,92 425 475 6,99 437 487 7,04 450 500 7,10 462 512 7,16 475 525 7,22 487 537 7,28 500 550 7,34 512 562 7,40 525 575 7,46 537 587 7,52 550 600 7,58 600 650 7,81 Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E6.80. 10 . 300 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=