IGUS | e-prowadniki
min.16 min.40/16 521.X 80.1.1 80.2.1 80.3.1 80.5.1 521.X 80.2.1 521.X 80.5.1 450.X.Q 80 40 40 14 14 14 14 56 5 4,5 710 A B = KMA KMA A Bi KMA 66 105 n x 65 105 + 50 ø10,5 / t=11,2 35 20 E6.80L E6.800L.10.12 .C A A A E6.800L ... 2 E6.800L ... 1 711 E6.80L X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 18 4 8 80.2 80.2.1 18 4 8 80.5 80.5.1 4 18 80.1 80.1.1 4 8 80.3 80.3.1 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 A KMA [mm] [mm] 08. ▼ E6.800L.08. 12 .C 10. ▼ E6.800L.10. 12 .C 11. ▼ E6.800L.11. 12 .C 12. ▼ E6.800L.12. 12 .C 13. ▼ E6.800L.13. 12 .C 15. ▼ E6.800L.15. 12 .C 16. ▼ E6.800L.16. 12 .C 17. ▼ E6.800L.17. 12 .C 18. ▼ E6.800L.18. 12 .C 20. ▼ E6.800L.20. 12 .C 21. ▼ E6.800L.21. 12 .C 22. ▼ E6.800L.22. 12 .C 23. ▼ E6.800L.23. 12 .C 25. ▼ E6.800L.25. 12 .C 26. ▼ E6.800L.26. 12 .C 27. ▼ E6.800L.27. 12 .C 28. ▼ E6.800L.28. 12 .C 30. ▼ E6.800L.30. 12 .C 31. ▼ E6.800L.31. 12 .C A KMA [mm] [mm] 32. ▼ E6.800L.32. 12 .C 33. ▼ E6.800L.33. 12 .C 35. ▼ E6.800L.35. 12 .C 36. ▼ E6.800L.36. 12 .C 37. ▼ E6.800L.37. 12 .C 38. ▼ E6.800L.38. 12 .C 40. ▼ E6.800L.40. 12 .C 41. ▼ E6.800L.41. 12 .C 42. ▼ E6.800L.42. 12 .C 43. ▼ E6.800L.43. 12 .C 45. ▼ E6.800L.45. 12 .C 46. ▼ E6.800L.46. 12 .C 47. ▼ E6.800L.47. 12 .C 48. ▼ E6.800L.48. 12 .C 50. ▼ E6.800L.50. 12 .C 51. ▼ E6.800L.51. 12 .C 52. ▼ E6.800L.52. 12 .C 53. ▼ E6.800L.53. 12 .C 55. ▼ E6.800L.55. 12 .C Kąt obrotu odpo- wiada promieniowi gięcia! Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 E6 | Seria E6.80L | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe Więcej informacji www.igus.pl/E6.80L KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Koniec ruchomy Koniec stały Widok KMA z przodu E6 | Seria E6.80L | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/E6.80L Uwaga : Prosimy uwzględnić minimalny luz względem ogniw bocznych! e-prowadniki: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczki igus ® QuickLock 450.X.Q. Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Separator dla poprzeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 103 75 115 87 128 100 140 112 153 125 165 137 178 150 190 162 203 175 215 187 228 200 240 212 253 225 265 237 278 250 290 262 303 275 315 287 328 300 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 340 312 353 325 365 337 378 350 390 362 403 375 415 387 428 400 440 412 453 425 465 437 478 450 490 462 503 475 515 487 528 500 540 512 553 525 565 537 (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C Przykład zamówienia A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstęp- nie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=