IGUS | e-prowadniki
708 E6.80L ... E6.80L 709 E6.80L FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 D S/2 S H H H F = H R 108 50 58 105 105 65 - 108 + 100 Ba Bi E61.4 1098 1030 80 R 150 175 200 250 300 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba E6.80L [mm] [mm] [kg/m] E6.80L. 08. R .0 E6.80L. 10. R .0 E6.80L. 11. R .0 E6.80L. 12. R .0 E6.80L. 13. R .0 E6.80L. 15. R .0 E6.80L. 16. R .0 E6.80L. 17. R .0 E6.80L. 18. R .0 E6.80L. 20. R .0 E6.80L. 21. R .0 E6.80L. 22. R .0 E6.80L. 23. R .0 E6.80L. 25. R .0 E6.80L. 26. R .0 E6.80L. 27. R .0 E6.80L. 28. R .0 E6.80L. 30. R .0 E6.80L. 31. R .0 Bi Ba E6.80L [mm] [mm] [kg/m] E6.80L. 32. R .0 E6.80L. 33. R .0 E6.80L. 35. R .0 E6.80L. 36. R .0 E6.80L. 37. R .0 E6.80L. 38. R .0 E6.80L. 40. R .0 E6.80L. 41. R .0 E6.80L. 42. R .0 E6.80L. 43. R .0 E6.80L. 45. R .0 E6.80L. 46. R .0 E6.80L. 47. R .0 E6.80L. 48. R .0 E6.80L. 50. R .0 E6.80L. 51. R .0 E6.80L. 52. R .0 E6.80L. 53. R .0 E6.80L. 55. R .0 R [mm] | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | Informacja instalacyjna - System E6 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć procedurę z drugiej strony Film montażowy dostępny na www.igus.pl/E6_montaz E6 | Seria E6.80L | Zakres produktów Bardzo niski poziom hałasu i drgań Więcej informacji www.igus.pl/E6.80L e-prowadnik | Seria E6.80L | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] E6 | Seria E6.80L | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Koniec ruchomy Koniec stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] ≤72 mm 80 108 516 566 616 716 816 306 331 356 406 456 605 680 760 915 1 075 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 100 mm (z 5,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 80 Skok [mm/ogniwo] 65 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 16 1 040 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 87 115 3,28 100 128 3,33 112 140 3,38 125 153 3,43 137 165 3,49 150 178 3,55 162 190 3,61 175 203 3,67 187 215 3,73 200 228 3,79 212 240 3,85 225 253 3,91 237 265 3,97 250 278 4,02 262 290 4,09 275 303 4,14 287 315 4,20 300 328 4,26 312 340 4,32 Nr art. e-prowadniki 325 353 4,38 337 365 4,44 350 378 4,50 362 390 4,56 375 403 4,62 387 415 4,68 400 428 4,74 412 440 4,80 425 453 4,85 437 465 4,92 450 478 5,03 462 490 5,09 475 503 5,15 487 515 5,21 500 528 5,27 512 540 5,33 525 553 5,39 537 565 5,45 550 578 5,51 Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E6.80L. 10 . 175 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=