IGUS | e-prowadniki

385.X.Q 3210.X 62.2 .1 62.5 .1 3210.X 62.1 .1 62.2 .1 62.5 .1 62 14 14 5 31 31 28 3,4 706 A Bi B = Bi A = Bi 45 105 n x 30 105 + 40 35 20 + 22 ø 8,5 / t=11,2 E6.62 E6.620.10.12 .C A A A E6.620 ... 2 E6.620 ... 1 707 E6.62 X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 14 3 4 62.2 62.2.1 14 3 4 62.5 62.5.1 3 14 62.1 62.1.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 A B Bi [mm] [mm] [mm] 05. ▼ E6.620. 05. 12 .C 06. ▼ E6.620. 06. 12 .C 07. ▼ E6.620. 07. 12 .C 087. ▼ E6.620. 087.12 .C 097. ▼ E6.620. 097.12 .C 10. ▼ E6.620. 10. 12 .C 11. ▼ E6.620. 11. 12 .C 112. ▼ E6.620. 112.12 .C 12. ▼ E6.620. 12. 12 .C 137. ▼ E6.620. 137.12 .C 15. ▼ E6.620. 15. 12 .C 162. ▼ E6.620. 162.12 .C 17. ▼ E6.620. 17. 12 .C 18. ▼ E6.620. 18. 12 .C 187. ▼ E6.620. 187.12 .C 20. ▼ E6.620. 20. 12 .C A B Bi [mm] [mm] [mm] 212. ▼ E6.620. 212.12 .C 23. ▼ E6.620. 23. 12 .C 237. ▼ E6.620. 237.12 .C 25. ▼ E6.620. 25. 12 .C 262. ▼ E6.620. 262.12 .C 28. ▼ E6.620. 28. 12 .C 29. ▼ E6.620. 29. 12 .C 30. ▼ E6.620. 30. 12 .C 312 ▼ E6.620. 312.12 .C 325. ▼ E6.620. 325.12 .C 337. ▼ E6.620. 337.12 .C 350. ▼ E6.620. 350.12 .C 362 ▼ E6.620. 362.12 .C 375. ▼ E6.620. 375.12 .C 387. ▼ E6.620. 387.12 .C 400. ▼ E6.620. 400.12 .C Kąt obrotu odpo- wiada promieniowi gięcia! Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 E6 | Seria E6.62 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe Więcej informacji www.igus.pl/E6.62 Koniec ruchomy Koniec stały Widok KMA z przodu E6 | Seria E6.62 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje  www.igus.pl/E6.62 Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczki igus ® QuickLock 385.X.Q . Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator dla poprzeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczk niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 72 90 50 90 108 68 97 115 75 109 127 87 119 137 97 122 140 100 130 148 108 134 152 112 147 165 125 159 177 137 172 190 150 184 202 162 190 208 168 197 215 175 209 227 187 222 240 200 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 234 252 212 247 265 225 259 277 237 272 290 250 284 302 262 297 315 275 309 327 287 322 340 300 334 352 312 347 365 325 359 377 337 372 390 350 384 402 362 397 415 375 409 427 387 422 440 400 Przykład zamówienia A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstęp- nie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria KMA wahliwe | Zalecane do aplikacji samonośnych

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=