IGUS | e-prowadniki
704 E6.62 ... E6.62 705 E6.62 1098 1028 D S/2 S H H H F = H R 84 40 44 50 105 105 - 84 + 80 Ba Bi E61.4 62 62 FL B FL G 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 10 6,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 R 115 150 200 250 300 350 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba E6.62 [mm] [mm] [kg/m] E6.62. 05. R .0 E6.62. 06. R .0 E6.62. 07. R .0 E6.62. 087. R .0 E6.62. 097. R .0 E6.62. 10. R .0 E6.62. 11. R .0 E6.62. 112. R .0 E6.62. 12. R .0 E6.62. 137. R .0 E6.62. 15. R .0 E6.62. 162. R .0 E6.62. 17. R .0 E6.62. 18. R .0 E6.62. 187. R .0 E6.62. 20. R .0 Bi Ba E6.62 [mm] [mm] [kg/m] E6.62. 212. R .0 E6.62. 23. R .0 E6.62. 237. R .0 E6.62. 25. R .0 E6.62. 262. R .0 E6.62. 28. R .0 E6.62. 29. R .0 E6.62. 30. R .0 E6.62. 312. R .0 E6.62. 325. R .0 E6.62. 337. R .0 E6.62. 350. R .0 E6.62. 362. R .0 E6.62. 375. R .0 E6.62. 387. R .0 E6.62. 400. R .0 R [mm] | 115 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | Informacja instalacyjna - System E6 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć procedurę z drugiej strony Film montażowy dostępny na www.igus.pl/E6_montaz E6 | Seria E6.62 | Zakres produktów Bardzo niski poziom hałasu i drgań Więcej informacji www.igus.pl/E6.62 e-prowadnik | Seria E6.62 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] E6 | Seria E6.62 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Koniec ruchomy Koniec stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] ≤54 mm 62 84 388 458 558 658 758 858 234 269 319 369 419 469 465 575 730 890 1 045 1 200 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 80 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 62 Skok [mm/ogniwo] 50 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 20 1 000 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 50 86 3,22 68 104 3,28 75 111 3,31 87 123 3,35 97 133 3,38 100 136 3,39 108 144 3,42 112 148 3,43 125 161 3,48 137 173 3,52 150 186 3,57 162 198 3,61 168 204 3,63 175 211 3,65 187 223 3,69 200 236 3,74 Nr art. e-prowadniki 212 248 3,78 225 261 3,83 237 273 3,87 250 286 3,91 262 298 3,95 275 311 4,00 287 323 4,04 300 336 4,09 312 348 4,13 325 361 4,17 337 373 4,21 350 386 4,26 362 398 4,30 375 411 4,35 387 423 4,39 400 436 4,43 Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E6.62. 10 . 250 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=