IGUS | e-prowadniki
382213 215.09 38226 38229 321.X 38224 2210.X 382215 38222 6 E6.52.2.1 min.20 38226 E6.52.1.1 2310.X R6.52.11 13,5 12,5 12,5 52 52 55555555 52 52 16 10 10 5 5 555 5 700 A Bi B = Bi A 22 68 n x 30 59 + 30 ø 6,5 / t=8,2 22,5 15 E6.52 R6.52 E6.520.100.12 .C A A A E6./R6. 520 ... 2 E6./R6. 520 ... 1 701 E6.52 R6.52 X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X 10 2,5 4 E6.52.2 - E6.52.2.1 2,5 10 E6.52.1 - E6.52.1.1 X [mm] 015 2300.015 2310.015 025 2300.025 2310.025 030 2300.030 2310.030 038 2300.038 2310.038 040 2300.040 2310.040 050 2300.050 2310.050 057 2300.057 2310.057 X [mm] 060 2300.060 2310.060 062 2300.062 2310.062 065 2300.065 2310.065 070 2300.070 2310.070 075 2300.075 2310.075 077 2300.077 2310.077 080 2300.080 2310.080 X [mm] 087 2300.87 2310.087 090 2300.90 2310.090 100 2300.100 2310.100 103 2300.103 2310.103 110 2300.110 2310.110 120 2300.120 2310.120 125 2300.125 2310.125 A B Bi [mm] [mm] [mm] 040. ▼ E6.520. R6.520.* 040.12 .C 050. ▼ E6.520. R6.520. 050.12 .C 052. ▼ E6.520. R6.520.* 052.12 .C 062. ▼ E6.520. R6.520.* 062.12 .C 070. ▼ E6.520. R6.520.* 070.12 .C 075. ▼ E6.520. R6.520. 075.12 .C 087. ▼ E6.520. R6.520.* 087.12 .C 100. ▼ E6.520. R6.520. 100.12 .C A B Bi [mm] [mm] [mm] 125. ▼ E6.520. R6.520. 125.12 .C 150. ▼ E6.520. R6.520. 150.12 .C 175. ▼ E6.520. R6.520. 175.12 .C 200. ▼ E6.520. R6.520. 200.12 .C 225. ▼ E6.520. R6.520.* 225.12 .C 250. ▼ E6.520. R6.520.* 250.12 .C 275. ▼ E6.520. R6.520.* 275.12 .C 300. ▼ E6.520. R6.400.* 300.12 .C Kąt obrotu odpo- wiada promieniowi gięcia! Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 E6 | Seria E6.52·R6.52 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe Więcej informacji www.igus.pl/E6.52 www.igus.pl/R6.52 KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Koniec ruchomy Koniec stały Widok KMA z przodu Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. E6 | e-prowadniki E6.52 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Nowa generacja | Tylko do e-prowadników (e-tuby następna strona) Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/E6.52 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online niezamontowanyzamontowany niezamontowanyzamontowany niezamontowanyzamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 56 70 40 66 80 50 68 82 52 78 92 62 86 100 70 91 105 75 103 117 87 116 130 100 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 141 155 125 166 180 150 191 205 175 216 230 200 241 255 225 266 280 250 291 300 275 316 330 300 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C Przykład zamówienia A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstępnie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=