IGUS | e-prowadniki

698 E6.52 R6.52 ... E6.52 ... R6.52 699 E6.52 R6.52 1098 1026 D S/2 S H H H F = H R 65 30 35 30 68 59 - 65 + 40 Ba Bi E61.4 52 52 FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 R 075 100 150 200 250 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba E6.52 R6.52 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E6.52. 040. R .0 R6.52.* 040. R .0 E6.52. 050. R .0 R6.52. 050. R .0 E6.52. 052. R .0 R6.52.* 052. R .0 E6.52. 062. R .0 R6.52.* 062. R .0 E6.52. 070. R .0 R6.52.* 070. R .0 E6.52. 075. R .0 R6.52. 075. R .0 E6.52. 087. R .0 R6.52.* 087. R .0 E6.52. 100. R .0 R6.52. 100. R .0 Bi Ba E6.52 R6.52 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E6.52. 125. R .0 R6.52. 125. R .0 E6.52. 150. R .0 R6.52. 150. R .0 E6.52. 175. R .0 R6.52. 175. R .0 E6.52. 200. R .0 R6.52 200. R .0 E6.52. 225. R .0 R6.52.* 225. R .0 E6.52. 250. R .0 R6.52.* 250. R .0 E6.52. 275. R .0 R6.52.* 275. R .0 E6.52. 300. R .0 R6.52.* 300. R .0 R [mm] | 075 | 100 | 150 | 200 | 250 | Informacja instalacyjna - System E6 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć procedurę z drugiej strony Film montażowy dostępny na www.igus.pl/E6_montaz E6 | Seria E6.52·R6.52 | Zakres produktów Bardzo niski poziom hałasu i drgań Więcej informacji  www.igus.pl/E6.52  www.igus.pl/R6.52 e-prowadniki | Seria E6.52 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni e-tuby | Seria R6.52 | Pokrywy wyjmowane wzdłuż obu promieni Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji  Od strony 1062 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] E6 | Seria E6.52·R6.52 |Wymiarymontażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Koniec ruchomy Koniec stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] ≤46 mm 52 65 270 320 420 520 620 155 180 230 280 330 300 375 535 690 850 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 52 Skok [mm/ogniwo] 30 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 34 1 020 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 40 64 ≈ 1,76 ≈ 1,78 50 74 ≈ 1,80 ≈ 1,89 52 66 ≈ 1,81 ≈ 1,92 62 86 ≈ 1,84 ≈ 1,97 70 94 ≈ 1,87 ≈ 2,07 75 99 ≈ 1,89 ≈ 2,12 87 111 ≈ 1,94 ≈ 2,21 100 124 ≈ 1,98 ≈ 2,35 Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 125 149 ≈ 2,07 ≈ 2,57 150 174 ≈ 2,17 ≈ 2,80 175 199 ≈ 2,26 ≈ 3,03 200 224 ≈ 2,36 ≈ 3,25 225 249 ≈ 2,45 ≈ 3,46 250 274 ≈ 2,54 ≈ 3,68 275 299 ≈ 2,64 ≈ 3,92 300 324 ≈ 2,73 ≈ 4,15 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E6.52. 100 . 100 .0 = e-prowadnik / R6.52. 100 . 100 .0 = e-tuba

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=