IGUS | e-prowadniki
696 E6.40 R6.40 40 2210.X 10 28222 28222 E6.40.18 221.X E6.40.13 E6.40.12 5 55 40.4.1 R6.40.11 225. Bi E6.406. Bi E6.405. Bi 555 5 E6.40.2.1 E6.40.1.1 2310.X 10 5 5 555 5 min.20 40 40 5 5 5 5 5 697 E6.40 R6.40 X t = 2,5 2 110.X 111.X 2 8 1,5 2 8 R6.40.01 R6.40.11 X [mm] 030 110.30 111.30 040 110.40 111.40 050 110.50 111.50 060 110.60 111.60 X [mm] 070 110.70 111.70 080 110.80 111.80 090 110.90 111.90 100 110.100 111.100 X [mm] 110 110.110 111.110 120 110.120 111.120 Więcej informacji www.igus.pl/E6.40 www.igus.pl/R6.40 E6 | e-tuby R6.40 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Tylko dla e-tub (e-prowadniki poprzednia strona) Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/R6.40 Uwaga : Prosimy zachować minimalny luz względem ogniw bocznych! e-tuby: 20 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Separator dla e-tub Nacięcia na separatorze wskazują stronę dociskającą se- paratora. Nacięcia na tym separatorze oznaczają bok, który mocuje się do pokrywy. Półki o pełnej szerokości do stosowania w e-tubach Ta opcja sprawdza się w aplikacjach z wieloma cienkimi przewodami o podobnych średnicach. Półki o pełnej sze- rokości dla podziału na całej szerokości E6 | Przykład zastosowania System igus ® E6 na napędzie liniowym dla ekstremalnie dużych przyspieszeń (ponad 10 m/s²) Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Półki pełnej szerokości Szerokość = X [mm] niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki o pełnej szerokości do sto- sowania w e-tubach niezamontowany zamontowany Separator, tylko dla e-tub niezamont. zamontowany
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=