IGUS | e-prowadniki
2210.X 28222 28222 E6.40.18 221.X E6.40.13 E6.40.12 R6.40.11 min.20 E6.40.2.1 E6.40.1.1 2310.X 10 10 10 40 5 5 555 5 40 5 5 5 5 55 40 555 5 40 10 694 A Bi B = Bi A = Bi 22 65 n x 27,8 65 + 26 + 14 ø 5,8 / t=7,2 22,5 12,5 E6.40 R6.40 E6.400.100.12 .C A A A E6./R6. 400 ... 2 E6./R6. 400 ... 1 695 E6.40 R6.40 X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X 10 2,5 4 E6.40.2 - E6.40.2.1 2,5 10 E6.40.1 E6.40.1.1 X [mm] 015 2300.015 2310.015 025 2300.025 2310.025 30 2300.030 2310.030 038 2300.038 2310.038 040 2300.040 2310.040 050 2300.050 2310.050 057 2300.057 2310.057 X [mm] 060 2300.060 2310.060 062 2300.062 2310.062 065 230 065 2310.065 070 2300.070 2310.070 075 2300.075 2310.075 077 2300.077 2310.077 080 2300.080 2310.080 X [mm] 087 2300.87 2310.087 090 2300.90 2310.090 100 2300.100 2310.100 103 2300.103 2310.103 110 2300.110 2310.110 120 2300.120 2310.120 125 2300.125 2310.125 A B Bi [mm] [mm] [mm] 040. ▼ E6.400. R6.400.* 040.12 .C 050. ▼ E6.400. R6.400.* 050.12 .C 052. ▼ E6.400. R6.400.* 052.12 .C 062. ▼ E6.400. R6.400. 062.12 .C 070. ▼ E6.400. R6.400.* 070.12 .C 075. ▼ E6.400. R6.400.* 075.12 .C 087. ▼ E6.400. R6.400.* 087.12 .C 100. ▼ E6.400. R6.400.* 100.12 .C A B Bi [mm] [mm] [mm] 125. ▼ E6.400. R6.400.* 125.12 .C 150. ▼ E6.400. R6.400.* 150.12 .C 175. ▼ E6.400. R6.400.* 175.12 .C 200. ▼ E6.400. R6.400.* 200.12 .C 225. ▼ E6.400. R6.400.* 225.12 .C 250. ▼ E6.400. R6.400.* 250.12 .C 275. ▼ E6.400. R6.400.* 275.12 .C 300. ▼ E6.400. R6.400.* 300.12 .C Kąt obrotu odpo- wiada promieniowi gięcia! Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 E6 | Seria E6.40·R6.40 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe Więcej informacji www.igus.pl/E6.40 www.igus.pl/R6.40 KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Koniec ruchomy Koniec stały Widok KMA z przodu Separator ze zintegrowanymgrzebieniemdomocowania przewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym lub umieszczony w każdym punkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz podział wewnętrzny dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub E6.40.02.Z. Więcej informacji Od strony 1118 Brak odstępu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. E6 | e-prowadniki E6.40 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Nowa generacja | Tylko do e-prowadników (e-tuby następna strona) Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/E6.40 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 54 66 40 64 76 50 66 78 52 76 88 62 84 96 70 89 101 75 101 113 87 114 126 100 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 139 151 125 154 176 150 189 201 175 214 226 200 239 251 225 264 276 250 289 301 275 314 326 300 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C Przykład zamówienia A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstępnie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=