IGUS | e-prowadniki

692 E6.40 R6.40 ... E6.40 ... R6.40 693 E6.40 R6.40 1098 1022 D S/2 S H H H F = H R 54 25 29 65 65 - 54 + 40 27,8 Ba Bi E61.4 40 40 FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 R 063 075 100 125 150 200 H D K L K = S / 2 + K Bi Ba E6.40 R6.40 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E6.40. 040. R .0 R6.40.* 040. R .0 E6.40. 050. R .0 R6.40.* 050. R .0 E6.40. 052. R .0 R6.40.* 052. R .0 E6.40. 062. R .0 R6.40. 062. R .0 E6.40. 070. R .0 R6.40.* 070. R .0 E6.40. 075. R .0 R6.40.* 075. R .0 E6.40. 087. R .0 R6.40.* 087. R .0 E6.40. 100. R .0 R6.40.* 100. R .0 Bi Ba E6.40 R6.40 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E6.40. 125. R .0 R6.40.* 125. R .0 E6.40. 150. R .0 R6.40.* 150. R .0 E6.40. 175. R .0 R6.40.* 175. R .0 E6.40. 200. R .0 R6.40.* 200. R .0 E6.40. 225. R .0 R6.40.* 225. R .0 E6.40. 250. R .0 R6.40.* 250. R .0 E6.40. 275. R .0 R6.40.* 275. R .0 E6.40. 300. R .0 R6.40.* 300. R .0 R [mm] | 063 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | Informacja instalacyjna - System E6 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć procedurę z drugiej strony Film montażowy dostępny na www.igus.pl/E6_montaz E6 | Seria E6.40·R6.40 | Zakres produktów Bardzo niski poziom hałasu i drgań Więcej informacji  www.igus.pl/E6.40  www.igus.pl/R6.40 e-prowadnik | Seria E6.40 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni e-tuby | Seria R6.4 | Pokrywy wyjmowane wzdłuż obu promieni Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] E6 | Seria E6.40·R6.40 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Koniec ruchomy Koniec stały Aluminiowa podpora ● ● Odporne na korozję i wodęmorską aluminiowe szyny z regulowaną szerokością ● ● Zintegrowana listwa ślizgowa tłumiąca hałas jako standard ● ● Łatwy montaż oraz połączenie e-prowadników ● ● Konstrukcja otwarta - brud i odpadki mogą wydostać się ze środka ● ● Więcej informacji  Od strony 1068 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] ≤36 mm 40 54 224 248 298 348 398 498 134 146 171 196 221 271 255 295 370 450 530 685 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokość wewn. [mm] 40 Skok [mm/ogniwo] 27,8 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 36 1 001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 40 60 ≈ 1,29 – 50 70 ≈ 1,33 – 52 72 ≈ 1,34 – 62 82 ≈ 1,38 ≈ 1,59 70 90 ≈ 1,41 – 75 95 ≈ 1,43 ≈ 1,65 87 107 ≈ 1,48 – 100 120 ≈ 1,53 – Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 125 145 ≈ 1,63 – 150 170 ≈ 1,73 – 175 195 ≈ 1,83 – 200 220 ≈ 1,93 – 225 245 ≈ 2,02 – 250 270 ≈ 2,12 – 275 295 ≈ 2,22 – 300 320 ≈ 2,32 – *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E6.40. 100 . 100 .0 = e-prowadnik / R6.40. 100 . 100 .0 = e-tuba

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=