IGUS | e-prowadniki
Bi Ba E6.35 [mm] [mm] [kg/m] E6.35. 030. R .0 E6.35. 040. R .0 E6.35. 050. R .0 E6.35. 060. R .0 E6.35. 070. R .0 E6.35. 080. R .0 Bi Ba E6.35 [mm] [mm] [kg/m] E6.35. 090. R .0 E6.35. 100. R .0 E6.35. 110. R .0 E6.35. 120. R .0 E6.35. 140. R .0 R [mm] | 055 | 075 | 100 | 125 * | 150 | 688 E6.35 ... E6.35 689 E6.35 1098 1020 Ba Bi 50 Ba Bi Ba Bi 13 28 13 34 D S/2 S H H H F = H R 42 20 22 25 50,5 47,5 - 40 + 40 35 R 055 075 100 125 * 150 H D K L K = S / 2 + K FL B FL G 10 1,0 0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11 12 13 14 0,5 1,0 3,0 0 3,5 2,5 2,0 1,5 0 2,0 4,0 6,0 7,0 Informacja instalacyjna - System E6 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć procedurę z drugiej strony Film montażowy dostępny na www.igus.pl/E6_montaz E6 | Seria E6.35 | Zakres produktów Bardzo niski poziom hałasu i drgań Więcej informacji www.igus.pl/E6.35 e-prowadnik | Seria E6.35 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni Waga wypełnienia [kg/m] Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów E6.1 | Seria E6.35 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Koniec ruchomy Koniec stały Aluminiowa podpora ● ● Odporne na korozję i wodęmorską aluminiowe szyny z regulowaną szerokością ● ● Zintegrowana listwa ślizgowa tłumiąca hałas jako standard ● ● Łatwy montaż oraz połączenie e-prowadników ● ● Konstrukcja otwarta - brud i odpadki mogą wydostać się ze środka ● ● Więcej informacji Od strony 1068 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] ≤31 mm 35 42 189 229 279 329 379 115 135 160 185 210 225 290 365 445 525 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wysokość wewn. [mm] 35 Skok [mm/ogniwo] 25 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 40 1 000 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 30 50 0,88 40 60 0,90 50 70 0,92 60 80 0,94 70 90 0,96 80 100 0,99 Nr art. e-prowadniki 90 110 1,01 100 120 1,03 110 130 1,05 120 140 1,07 140 160 1,11 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E6.35. 100 . 100 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=