IGUS | e-prowadniki

29.1.1 29.5.1 2310.X 29.4.1 29.2.1 29.1/29.2 = ≥ 1 2105. Bi 29.5 = ≥ 13 28 29 7,5 7 7,5 2 686 E6.29 R6.29 687 E6.29 R6.29 2 6 1,5 R6.29.01 R6.29.11 Więcej informacji  www.igus.pl/E6.29  www.igus.pl/R6.29 E6 | e-tuby R6.29 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Tylko dla e-tub (e-prowadniki poprzednia strona) Uwaga : Prosimy zachować minimalny luz względem ogniw bocznych! e-tuby: 10 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Separator dla e-tub Nacięcia na separatorze wskazują stronę dociskającą se- paratora. Nacięcia na tym separatorze oznaczają bok, który mocuje się do pokrywy. Separator ze zintegrowanymgrzebieniemdomocowaniaprzewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym lub umieszczony w każdym punkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz podział wewnętrzny dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub Nr art. R6.29.02.Z. Więcej informacji Od strony 1118 Długa droga przesuwu z orientacją boczną za pomocą serii E6 o niskim poziomie hałasu i drgań dla tej aplikacji kamery E6 | Przykład zastosowania Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Separator, tylko dla e-tub niezamontowany zamontowany

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=