IGUS | e-prowadniki
684 E6.29 R6.29 Bi A Bi Bi A Bi A 27 n x 22 27 + 19,5 + 19,5 ø 4,5 / t=5,2 10 E6.290.080.12 A A A E6./R6. 290 ... 2 E6./R6. 290 ... 1 685 E6.29 R6.29 29.1.1 29.5.1 2310.X 29.2.1 29.1/29.2 = ≥ 1 29.5 = ≥ 13 28 29 7,5 7 7,5 2 A Bi [mm] [mm] 030. ▼ E6.290. R6.290. 030.12 040. ▼ E6.290. R6.290. 040.12 050. ▼ E6.290. R6.290. 050.12 060. ▼ E6.290. R6.290. 060.12 070. ▼ E6.290. R6.290. 070.12 080. ▼ E6.290. R6.290. 080.12 A Bi [mm] [mm] 090. ▼ E6.290. R6.290.* 090.12 100. ▼ E6.290. R6.290.* 100.12 110. ▼ E6.290. R6.290. 110.12 120. ▼ E6.290. R6.290. 120.12 140. ▼ E6.290 – 140.12 X -1 4,5 X -1 2,5 2300.X 2310.X 4 8 2,5 29.2 29.2.1 2,5 8 29.1 29.1.1 X [mm] 015 2300.015 2310.015 025 2300.025 2310.025 030 2300.030 2310.030 038 2300.038 2310.038 040 2300.040 2310.040 050 2300.050 2310.050 057 2300.057 2310.057 X [mm] 060 2300.060 2310.060 062 2300.062 2310.062 065 2300.065 2310.065 070 2300.070 2310.070 075 2300.075 2310.075 077 2300.077 2310.077 080 2300.080 2310.080 X [mm] 087 2300.87 2310.087 090 2300.90 2310.090 100 2300.100 2310.100 103 2300.103 2310.103 110 2300.110 2310.110 120 2300.120 2310.120 125 2300.125 2310.125 2,5 8 29.5 29.5.1 Kąt obrotu odpo- wiada promieniowi gięcia! Widok KMA z przodu Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Koniec ruchomy Koniec stały Więcej informacji www.igus.pl/E6.29 www.igus.pl/R6.29 E6 | Seria E6.29·R6.29 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. E6 | e-prowadniki E6.29 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Nowa generacja | Tylko do e-prowadników (e-tuby następna strona) Separacja wewnętrzna poprzedniej generacji wzbogacona o inne opcje www.igus.pl/E6.29 Separator zezintegrowanymgrzebieniemdomocowaniaprzewodów ● ● Może być zintegrowany z elementem mocującym lub umieszczony w każdym punkcie na e-prowadniku ● ● Łączy system mocowania przewodów oraz podział wewnętrzny dla ograniczonej powierzchni montażowej ● ● Montaż separatora z grzebieniem nie wymaga zastosowania śrub Nr art. E6.29.02.Z. Więcej informacji Od strony 1118 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezamontowany zamontowany Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 40 30 50 40 60 50 70 60 80 70 90 80 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 100 90 110 100 120 110 130 120 150 140 *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. (KMA = element mocujący z tworzywa sztucznego/metalu) Uwaga: Prosimy uwzględnić minimalny luz względem ogniw bocznych! 29.1/29.2 = 1 mm | 29.5 = 13 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Przykład zamówienia A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstępnie zmontowanymi Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=