IGUS | e-prowadniki

FL B FL G 10 1,0 0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11 12 13 14 0,5 1,0 3,0 0 3,5 2,5 2,0 1,5 0 2,0 4,0 6,0 7,0 R 055 075 100 150 H D K 29 28 682 E6.29 R6.29 ... E6.29 ... R6.29 683 E6.29 R6.29 1098 1018 Ba Bi 50 Ba Bi Ba Bi Ba Bi 13 28* D S/2 S H H H F = H R 35 15 20 22 27 27 - 35 + 40 E6.29 R6.29 L K = S / 2 + K Bi Ba E6.29 R6.29 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E6.29. 030. R .0 R6.29. 030. R .0 E6.29. 040. R .0 R6.29. 040. R .0 E6.29. 050. R .0 R6.29. 050. R .0 E6.29. 060. R .0 R6.29. 060. R .0 E6.29. 070. R .0 R6.29.* 070. R .0 E6.29. 080. R .0 R6.29. 080. R .0 Bi Ba E6.29 R6.29 [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] E6.29. 090. R .0 R6.29.* 090. R .0 E6.29. 100. R .0 R6.29.* 100. R .0 E6.29. 110. R .0 R6.29. 110. R .0 E6.29. 120. R .0 R6.29. 120. R .0 E6.29. 140. R .0 – 140. R .0 R [mm] | 055 | 075 | 100 | 150 | e-tuba e-prowadnik E6 | Seria E6.29·R6.29 | Zakres produktów Bardzo niski poziom hałasu i drgań Więcej informacji  www.igus.pl/E6.29 www.igus.pl/R6.29 e-prowadniki | Seria E6.29 | Poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni e-tuby | Seria R6.29 | Pokrywy wyjmowane wzdłuż obu promieni Informacja instalacyjna - System E6 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć procedurę z drugiej strony Film montażowy dostępny na www.igus.pl/E6_montaz Waga wypełnienia [kg/m] Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów E6.1 | SeriaE6.29·R6.29 | Wymiarymontażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy Koniec ruchomy Koniec stały Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji  Od strony 1062 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] ≤25 mm 29 / 28 35 180 220 270 370 108 128 153 203 220 280 360 520 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 40 mm (z 2,0 kg/m wagą wypełnienia) Wysokośćwewn. [mm] 29 Wysokośćwewn. [mm] 28 Skok [mm/ogniwo] 22 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 46 1 012 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 30 46 0,73 0,80 40 56 0,75 0,85 50 66 0,78 0,89 60 76 0,80 0,94 70 86 0,83 0,97 80 96 0,85 1,03 Nr art. e-prowadniki Nr art. e-tuby 90 106 0,88 1,08 100 116 0,90 1,13 110 126 0,93 1,18 120 136 0,95 1,22 140 156 1,00 – *Szerokość dostępna na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E6.29. 080 . 100 .0 = e-prowadnik / R6.29. 080 . 100 .0 = e-tuba

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=