IGUS | e-prowadniki
680 681 E6.52. 100 . 075 .0 R6.52. 100 . 075 .0 E6.52. 100 . 075 .0 E6.520. 100 .12 2 x 38222 1 m E6.52. 100 . 075 .0 + E6.520. 100 .12 + 2 x 38222 NC E6.52. 100 . R .0 E6.52. 100 . R .0. NC FL G FL B ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s 2 ] ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s 2 ] VDE 0304 IIC UL94-HB E6.29 / R6.29 E6.35 E6.40 / R6.40 E6.52 / R6.52 E6.62 E6.80L E6.80 .0 .3 .31 .1 .1S .2 .4 .14 Więcej informacji www.igus.pl/E6 E6 | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Indeks zamówienia z opcjami kolorów Czarne e-prowadniki dostępne z magazynu. Powyższe specjalne kolory dostępne na zapytanie. Przykład zamówienia | Wzór zamówienia oraz przykłady kolorów oparte na serii E6.52 Opcje z wzorami zamówień | Przykłady oparte na serii E6.52 E6 | Opcje oraz wzory zamówień Seria / Typ Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Indeks koloru (czarny w standardzie) e-prowadnik e-tuba Klucz zamówienia Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Standard Wersja NC - (No Camber) bez naprężenia wstępnego Nr art. Standard Nr art. Wersja NC Czas dostawy* 24h lub dziś! Czas dostawy* na zapytanie *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 34 ogniwa + Elementy mocujące KMA wahliwe - 1 zestaw Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Szybkość ślizgowa 1) / przyspieszenie ślizgowe 1) na zapytanie Szybkość FL G / przyspieszenie FL G Szybkość FL B / przyspieszenie FL B Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G na zapytanie Klasa palności, igumid G FL G = samonośny z prostym górnym biegiem FL B = samonośny z dopuszczalnym ugięciem 1) Aplikacje ślizgowe dla długich przesuwów dostępne na zapytanie, prosimy skontaktować się z firmą igus ® . Seria Samonośna Zastosowanie ślizgowe 1) Pionowo wisząca Pionowo stojąca Montaż boczny samonośny ≤ 3,50 m na zapytanie ≤ 30 m ≤ 2,0 m na zapytanie ≤ 3,80 m na zapytanie ≤ 30 m ≤ 2,0 m na zapytanie ≤ 5,00 m na zapytanie ≤ 30 m ≤ 2,0 m na zapytanie ≤ 6,00 m na zapytanie ≤ 50 m ≤ 2,0 m na zapytanie ≤ 8,00 m na zapytanie ≤ 60 m ≤ 3,0 m na zapytanie ≤ 5,00 m na zapytanie ≤ 60 m ≤ 4,0 m na zapytanie ≤ 10,5 m na zapytanie ≤ 60 m ≤ 4,0 m na zapytanie 1) Aplikacje ślizgowe dla długich przesuwów dostępne na zapytanie, prosimy skontaktować się z firmą igus ® . Typy instalacji, maksymalne przesuwy Kolor Indeks zamówienia Czarny Standard Szary Specjalny kolor e-prowadnika Srebrno-szary Specjalny kolor e-tuby Biały Specjalny kolor Kolor Indeks zamówienia Szaro-biały Specjalny kolor Pomarańczowy Specjalny kolor Żółty Specjalny kolor Jasnoszary Specjalny kolor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=