IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] E6.29 055 - 150 682 E6.35 055 - 150 688 E6.40 063 - 200 692 E6.52 075 - 250 698 E6.62 115 - 350 704 E6.80L 150 - 300 708 E6.80 150 - 450 712 R6.29 055 - 150 682 R6.40 063 - 200 692 R6.52 075 - 250 698 678 679 ≈ 37 dB(A) ≈ 41 dB(A) ≈ 46 dB(A) ≈ 77 dB(A) ≈ 68 dB(A) ≈ 73 dB(A) Eliminując połączenie trzpienia i otworu, samonośny E6 ma bardzo niski poziom ścierania i nadaje się do pomieszczeń czystych Poprzez zastosowanie specjalnegomateriału, aktualnie już niski poziom ścierania e-prowadnika, może zostań jeszcze bardziej zredukowany. W wielu zastosowaniach, gdzie stosowane są specjalne, żmudne rozwiązaniamożna zamiast nich stosować prosty, standardowy e-prowadnik. Opracowano komplekso- wy program testowy, który został wykonany zarówno wwersji ślizgowej, jak i samonośnej. Dla wielu zastosowań, e-prowad- niki wykonane ze specjalnych materiałów są praktycznie wol- ne od procesu ścierania. Testy IPA potwierdziły, że standar- dowe e-prowadniki igus ® spełniają wymagania pomieszczeń czystych i zostały uznane za "przetestowane i ocenione jako bardzo dobre"! e-prowadniki do zastosowań w pomieszcze- niach czystych wymagają bardzo wysokiej odporności części ruchomych na zużycie. e-prowadniki, na przykład, muszą być bardzo odporne na zużycie, aby spełnić normalne wymagania dla tak wrażliwego środowiska. Poziom hałasu ≤ 37 dB (A) Pomiar przeprowadzony przez Rhineland Technical Inspection Authority (TÜV Rhe- inland) w maju 2002 r. Wskazuje wartość ≤ 46 dB (A) przy 2 m / s przy samonośnej długości 1,5 m seria E6.52.100.100.0, a wszystko to z co najmniej 10 dB (A) poziomem ciśnienia akustycznego generowanym przez szum zewnętrzny. Otrzymaliśmy oficjalny certyfikat hałasu od Rhineland Technical Inspection Authority (TÜV Rheinland Berlin Brandenburg), i z przyjemnością dostarczymy kopię na życzenie. Pomiary przeprowadzone w laboratorium igus ® dały wartość 37 dB (A) przy 1 m / s dla serii E6.2.0.08075.0 (długość samonośna) Dopasowanie e-prowadników E6 do pomieszczeń czystych - praktycznie brak zuży- cia i ścierania e-prowadniki E6 w obszarach o niskim poziomie hałasu - od 37 dB (A) Wybrane testy hałasu - wartości pomiaru skorygowane o wartości szumu zewnętrznego Więcej informacji www.igus.pl/E6 E6 | Pomieszczenia czyste | Niski poziom hałasu i wibracji Certyfikat Jakości IPA - Raport IG 0704-400: ● ● Materiał specjalny "cleanroom" - ISO Class 1, zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 dla serii E6.29.060.150.0.CR przy v = 0,5 m / s, 2,0 m / s ● ● Materiał standardowy - Klasa ISO 3, zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1 dla serii E6.29.060.150.0 przy v = 0,5 m / s, 2,0 m / s oraz Seria E6.2.0.050.055.0 z dopasowanymi przewodami CF34.15.04, CF9.05.12, CF11.02.01.02.PBA.LC.D E6 system – Bardzo ciche działanie Schemat: Badanie Laboratorium für Werkzeugmaschi- nen und Betriebslehre (WZL) w RWTH Aachen na temat "Testy drgań na prowadnikach zasilających". Rezultat: system zasilania "E6" firmy igus ® GmbH., Kolonia, cha- rakteryzuje się wyjątkowo niskimpoziomemwibracji oraz płynną pracą. E6 | Tabela wyboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online 0 0 1 2 3 4 5 6 0,5 1,0 Seria e-prowadnika Prędkość testowa i metoda badania Uśrednianie skorygowanych poziomów ciśnienia akustycznego igus ® Seria E6.29* v = 1,0 m/s samonośny igus ® Seria E6.52* v = 0,5 m/s Montaż boczny samonośny igus ® Seria E6.52 v = 2,0 m/s samonośny Prowadnik 1 produkt innego producenta v = 2,0 m/s samonośny Prowadnik 2 produkt innego producenta v = 2,0 m/s samonośny Prowadnik 3 produkt innego producenta v = 2,0 m/s samonośny Źródło: TÜV Rheinland *Źródło: badania igus ® Seria Wysokość wewnętrzna Szerokość wewnętrzna Szerokość zewnętrzna Wysokość zewnętrzna Promień gięcia Długość samonośna ≤ [m] strona e-prowadniki E6 Poprzeczki wyjmowane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia - standard 29 30 - 140 6 - 156 35 ≈ 1,75 35 30 - 140 50 - 160 42 ≈ 1,90 40 40 - 300 60 - 320 54 ≈ 2,50 52 40 - 300 64 - 324 65 ≈ 3,00 62 50 - 400 86 - 436 84 ≈ 4,00 80 87 - 550 115 - 578 108 ≈ 2,50 80 50 - 600 100 - 650 108 ≈ 5,25 e-tuby R6 W pełni zamknięte - pokrywy wyj- mowane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia 28 30 - 120 46 - 136 35 ≈ 1,75 40 62 82 54 ≈ 2,50 52 50 - 200 74 - 224 65 ≈ 3,00 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=