IGUS | e-prowadniki

676 677 Seria E6 oferuje oprócz wielu zalet także długą żywotność. Zapewnia wyjątkowo cichą pracę przy niskim poziomie drgań, dzięki czemu pa- suje do koncepcji napędu liniowego o niskim poziomie drgań. Minimalizuje efekt wieloką- ta, który może występować podczas ruchów tocznych e-prowadnika. Niezwykle niski po- ziom hałasu został potwierdzony w niedaw- nym raporciewydanymprzez Rheinland Tech- nical Inspection Agency. Nasza szeroka gama produktów oferuje odpowiedni rozmiar e-pro- wadnika dla każdej aplikacji; dostępny jest również szeroki zakres separacji wewnętrznej. 1) Ekstremalnie cichy - przetestowany w laboratorium igus ® 2) Pomieszczenie czyste - Seria E6.29.060.150.0.CR Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Pomieszczenia czyste Scena i technologia teatralna Maszyny poligraficzne Automa- tyzacja Obrabiarki Maszyny pomiarowe Przemysł półprzewodnikowy Przemysł me- dyczny Przemysł elektroniczny Maszyny ogólne 37dB(A) 1) - wartości wyznaczone w labo- ratorium, v = 1,0 m/s samonośne, seria E6.29.080.075 Poznaj korzyści na www.igus.pl/best/E6 Możliwość zamocowania z każdej strony: razem z elementami mocującymi KMA E6 | Wprowadzenie | Zalety Dynamiczne: dla wysokich szybkości i przyspieszeń Szybki montaż: otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia Niski poziom hałasu od 37dB(A) 1) : mały skok dla cichej i płynnej pracy Brak zużycia: polimerowa sprężyna - brak połączenia typu trzpień-otwór Wariant: dostępny jako zamknięta e-tuba dla niektórych rozmiarów Pomieszczenie czyste ISO Klasa 1 2) : praktycznie brak zużycia lub ścierania Konstrukcja modułowa: może być wydłużany i skracany Wysoka wytrzymałość: dla zastosowań samonośnych Długa żywotność: minimalne drgania, wysoka wytrzymałość SystemE6 - Bardzo niski poziomhałasu, wibracji i ścierania, odpowiedni dla zastosowań w pomieszczeniach czystych Certyfikat Jakości IPA 2) - Raport IG 0704-400: ISO Klasa 1, zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 dla systemu E6, seria E6.29.060.150.0.CR przy v = 0,5 m/s, 2 m/s Rynny aluminiowe - standardowe rynny prowadzące od igus ® Od strony 1006 Systemmocowania przewodów, np. obej- my, grzebienie, klipsy itp. Odstrony1098 Zestawpodpory - dlawsparcia biegu dol- nego Od strony 1062 Wahliwe elementy mocujące KMA - kąt obrotu odpowiada promieniowi gięcia Nowa generacja podziałuwewnętrznego - jeszcze bardziej przyjazna przewodom. Elementy mocujące KMA z opcją moco- wania z dowolnej strony Napęd liniowy zapewnia bardzo dynamiczny posuw dla płytek drukowanych. Ten system jest dwa razy szybszy, niż jednostki ob- sługi o napędzie z paskiem zębatym; zaprojektowane, aby wytrzymać duże obciążenia dynamiczne, e-prowadniki E6 zapewniają zasilanie, chłodziwo i dane sterujące razem z ultra niskim poziomem hałasu i wibracji E6 | Cechy | Akcesoria Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=