IGUS | e-prowadniki
674 675 E6 Zalety systemu E6: ● ● Dla bardzo wysokich szybkości i przyspieszeń ● ● Dla małych promieni gięcia ● ● Wysoka wytrzymałość ● ● Dostępny jako zamknięta e-tuba dla niektórych rozmiarów ● ● Niski poziom hałasu 37 dB(A) 1) - bardzo niski poziom hałasu i drgań ● ● Pomieszczenie czyste ISO Klasa 1 2) - praktycznie brak zużycia i ścierania 1) Ekstremalnie niski poziom hałasu - przetestowany w laboratorium igus ® 2) Pomieszczenie czyste - Seria E6.29.060.150.0.CR Kiedy stosować inną serię e-prowadników? ● ● Z ograniczonym dopasowaniem do zastosowań na boku E4.1L, strona 452 E2/000, strona 302 ● ● Gdy wymagana jest wersja z odwróconym promieniem gięcia RBR E4.1L, strona 452 E2/000, strona 302 ● ● Dla znacznych długości samonośnych E3, strona 452 E6.1, strona 302 ● ● Dla długich przesuwów E4.1, strona 484 E2/000, stona 302 ● ● Dla jeszcze mniejszego poziomu hałasu i wibracji oraz większej dynamiki E6.1, strona 642 Bardzo niski poziom hałasu, wibracji i ścierania, odpowiedni do zastosowań w pomiesz- czeniach czystych
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=