IGUS | e-prowadniki

672 E61.80 E61.800.100.12 .C A A Bi A = Bi B = Bi Bi Bi 108 105 105 65 20 21 66 21 35 20 35 18 + 40 + 22 ø 9 E61.800 ... 1 E61.800 ... 1 673 E61.80 min.16 min.40/16 521.X 80.1.1 80.2.1 80.3.1 80.5.1 521.X 80.2.1 521.X 80.5.1 450.X.Q 80 40 40 14 14 14 14 56 5 4,5 X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 18 4 8 80.2 80.2.1 18 4 8 80.5 80.5.1 4 18 80.1 80.1.1 4 8 80.3 80.3.1 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 A B Bi [mm] [mm] [mm] 050. ▼ E61.800. 050.12 .C 065. ▼ E61.800. 065.12 .C 075. ▼ E61.800. 075.12 .C 100. ▼ E61.800. 100.12 .C 112. ▼ E61.800. 112.12 .C 125. ▼ E61.800. 125.12 .C 137. ▼ E61.800. 137.12 .C 150. ▼ E61.800. 150.12 .C 162. ▼ E61.800. 162.12 .C 175. ▼ E61.800. 175.12 .C 187. ▼ E61.800. 187.12 .C 200. ▼ E61.800. 200.12 .C 212. ▼ E61.800. 212.12 .C 225. ▼ E61.800. 225.12 .C 237. ▼ E61.800. 237.12 .C 250. ▼ E61.800. 250.12 .C 262. ▼ E61.800. 262.12 .C 275. ▼ E61.800. 275.12 .C 287. ▼ E61.800. 287.12 .C 300. ▼ E61.800. 300.12 .C 312. ▼ E61.800. 312.12 .C A B Bi [mm] [mm] [mm] 325. ▼ E61.800. 325.12 .C 337. ▼ E61.800. 337.12 .C 350. ▼ E61.800. 350.12 .C 362. ▼ E61.800. 362.12 .C 375. ▼ E61.800. 375.12 .C 387. ▼ E61.800. 387.12 .C 400. ▼ E61.800. 400.12 .C 412. ▼ E61.800. 412.12 .C 425. ▼ E61.800. 425.12 .C 437. ▼ E61.800. 437.12 .C 450. ▼ E61.800. 450.12 .C 462. ▼ E61.800. 462.12 .C 475. ▼ E61.800. 475.12 .C 487. ▼ E61.800. 487.12 .C 500. ▼ E61.800. 500.12 .C 512. ▼ E61.800. 512.12 .C 525. ▼ E61.800. 525.12 .C 537. ▼ E61.800. 537.12 .C 550. ▼ E61.800. 550.12 .C 600. ▼ E61.800. 600.12 .C Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać wstępnie dopasowane uchwyty pro- simy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 E6.1 | Seria E61.80 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe Więcej informacji www.igus.pl/E61.80 KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Kąt obrotu odpo- wiada promieniowi gięcia! Koniec stały Koniec ruchomy Widok KMA z przodu E6.1 | Seria E61.80 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Poprzedni podział wewnętrzny z dodatkowymi elementami   www.igus.pl/E61.80 Uwaga : Prosimy uwzględnić minimalny luz względem ogniw bocznych! e- prowadniki: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczki igus ® QuickLock 450.X.Q. Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewodów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miejsca w e-prowadnikach. Dostępne również dla poprzeczekQuickLock. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/E6.1 niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator dla poprzeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 72 90 50 87 105 65 97 115 75 122 140 100 134 152 112 147 165 125 159 177 137 172 190 150 184 202 162 197 215 175 209 227 187 222 240 200 234 252 212 247 265 225 259 277 237 272 290 250 284 302 262 297 315 275 309 327 287 322 340 300 334 352 312 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 347 365 325 359 377 337 372 390 350 384 402 362 397 415 375 409 427 387 422 440 400 434 452 412 447 465 425 459 477 437 472 490 450 484 502 462 497 515 475 509 527 487 522 540 500 534 552 512 547 565 525 559 577 537 572 590 550 622 640 600 Elementy mocujące KMA dostępne są tylko dla nieparzystej liczby ogniw (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C Przykład zamówienia A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstęp- nie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=