IGUS | e-prowadniki
80 670 E61.80 ... E61.80 671 E61.80 Ba Bi E61.4 FL G FL B 0 0,5 1,0 1,5 2,0 4,0 8,0 20 30 40 50 85 60 65 75 10 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 2,0 4,0 6,0 8,0 10 12 H H H F = H D R S/2 S + 100 108 105 105 65 - 108 1098 1030 Bi Ba E61.80 [mm] [mm] [kg/m] E61.80. 050. R .0 E61.80. 065. R .0 E61.80. 075. R .0 E61.80. 100. R .0 E61.80. 112. R .0 E61.80. 125. R .0 E61.80. 137. R .0 E61.80. 150. R .0 E61.80. 162. R .0 E61.80. 175. R .0 E61.80. 187. R .0 E61.80. 200. R .0 E61.80. 212. R .0 E61.80. 225. R .0 E61.80. 237. R .0 E61.80. 250. R .0 E61.80. 262. R .0 E61.80. 275. R .0 E61.80. 287. R .0 E61.80. 300. R .0 E61.80. 312. R .0 Bi Ba E61.80 [mm] [mm] [kg/m] E61.80. 325. R .0 E61.80. 337. R .0 E61.80. 350. R .0 E61.80. 362. R .0 E61.80. 375. R .0 E61.80. 387. R .0 E61.80. 400. R .0 E61.80. 412. R .0 E61.80. 425. R .0 E61.80. 437. R .0 E61.80. 450. R .0 E61.80. 462. R .0 E61.80. 475. R .0 E61.80. 487. R .0 E61.80. 500. R .0 E61.80. 512. R .0 E61.80. 525. R .0 E61.80. 537. R .0 E61.80. 550. R .0 E61.80. 600. R .0 R 150 * 200 * 250 * 300 * 350 * 400 * H D K L K = S / 2 + K R [mm] | 150 * | 200 * | 250 * | 300 * | 350 * | 400 * | E6.1 | Seria E61.80 | Zakres produktów Dynamiczna, cicha, lekka i odpowiednia do stosowania w pomieszczeniach czystych Więcej informacji www.igus.pl/E61.80 e-prowadnik | Seria E61.80 | Poprzeczki wyjmowanewzdłuż wewnętrznego i zewnętrz- nego promienia Stalowa podpora dla wsparcia biegu dolnego ● ● Proste jednoczęściowe podpory dla biegu dolnego ● ● Dostosowane do Państwa wymagań i specyfikacji ● ● Dostępne w 4 wariantach Więcej informacji Od strony 1062 Prosimy skontaktować się z firmą igus ® , jeżeli wymagane jest zastosowanie ślizgowe do długich przesuwów Waga wypełnienia [kg/m] Koniec ruchomy Koniec stały Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E6.1 Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Informacja instalacyjna - System E6.1 Otwieranie poprzez usunięcie poprzeczki ręcznie lub za pomocą śrubokrętu. Należy powtórzyć czynność od spodu. Film montażowy dostępny na www.igus.pl/E61_montaz ≤72 mm 80 108 508 608 708 808 908 1 008 301,5 351,5 401,5 451,5 501,5 551,5 605 760 920 1 075 1 230 1 390 Wymagana wysokość wbudowania: H F = H + 80 mm (z 5,0 kg/m wagą wypełnienia) *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wysokośćwewn. [mm] 80 Skok [mm/ogniwo] 65 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 16 1 040 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 50 78 ≈ 2,906 65 93 ≈ 2,979 75 103 ≈ 3,028 100 128 ≈ 3,150 112 140 ≈ 3,209 125 153 ≈ 3,272 137 165 ≈ 3,331 150 178 ≈ 3,394 162 190 ≈ 3,453 175 203 ≈ 3,516 187 215 ≈ 3,575 200 228 ≈ 3,638 212 240 ≈ 3,697 225 253 ≈ 3,760 237 265 ≈ 3,819 250 278 ≈ 3,882 262 290 ≈ 3,941 275 303 ≈ 4,004 287 315 ≈ 4,063 300 328 ≈ 4,127 312 340 ≈ 4,185 Nr art. e-prowadniki 325 353 ≈ 4,249 337 365 ≈ 4,307 350 378 ≈ 4,371 362 390 ≈ 4,429 375 403 ≈ 4,493 387 415 ≈ 4,551 400 428 ≈ 4,615 412 440 ≈ 4,673 425 453 ≈ 4,737 437 465 ≈ 4,787 450 478 ≈ 4,847 462 490 ≈ 4,907 475 503 ≈ 4,967 487 515 ≈ 5,027 500 528 ≈ 5,087 512 540 ≈ 5,147 525 553 ≈ 5,207 537 565 ≈ 5,267 550 578 ≈ 5,327 600 628 ≈ 5,557 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E61.80. 100 . R .0 E6.1 | Seria E61.80 | Wymiary montażowe Aplikacje samonośne | Krótkie przesuwy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=