IGUS | e-prowadniki
668 E61.62 E61.620.100.12 .C A A A Bi B = Bi A = Bi Bi Bi 84 100 100 50 20 35 35 30 20 19,5 45 19,5 + 40 + 22 ø 9 E61.620 ... 1 E61.620 ... 1 669 E61.62 385.X.Q 3210.X 62.2 .1 62.5 .1 3210.X 62.1 .1 62.2 .1 62.5 .1 62 14 14 5 31 31 28 3,4 X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 14 3 4 62.2 62.2.1 14 3 4 62.5 62.5.1 3 14 62.1 62.1.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 A B Bi [mm] [mm] [mm] 050. ▼ E61.620.050.12 .C 068. ▼ E61.620.068.12 .C 075. ▼ E61.620.075.12 .C 087. ▼ E61.620.087.12 .C 100. ▼ E61.620.100.12 .C 108. ▼ E61.620.108.12 .C 112. ▼ E61.620.112.12 .C 125. ▼ E61.620.125.12 .C 137. ▼ E61.620.137.12 .C 150. ▼ E61.620.150.12 .C 162. ▼ E61.620.162.12 .C 168. ▼ E61.620.168.12 .C 175. ▼ E61.620.175.12 .C 187. ▼ E61.620.187.12 .C 200. ▼ E61.620.200.12 .C 212. ▼ E61.620.212.12 .C A B Bi [mm] [mm] [mm] 225. ▼ E61.620.225.12 .C 237. ▼ E61.620.237.12 .C 250. ▼ E61.620.250.12 .C 262. ▼ E61.620.262.12 .C 275. ▼ E61.620.275.12 .C 287. ▼ E61.620.287.12 .C 300. ▼ E61.620.300.12 .C 312. ▼ E61.620.312.12 .C 325. ▼ E61.620.325.12 .C 337. ▼ E61.620.337.12 .C 350. ▼ E61.620.350.12 .C 362. ▼ E61.620.362.12 .C 375. ▼ E61.620.375.12 .C 387. ▼ E61.620.387.12 .C 400. ▼ E61.620.400.12 .C Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 E6.1 | Seria E61.62 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Wahliwe Więcej informacji www.igus.pl/E61.62 KMA wahliwe | Zalecane do zastosowań samonośnych Kąt obrotu odpo- wiada promieniowi gięcia! Koniec stały Koniec ruchomy Widok KMA z przodu E6.1 | Seria E61.62 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Poprzedni podział wewnętrzny z dodatkowymi elementami www.igus.pl/E61.62 Brak luzu względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Separator dla poprzeczki igus ® QuickLock 385.X.Q . Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/E6.1 niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany niezamontowany zamontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator dla poprzeczki QuickLock niezamontowany zamontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezamontowany zamontowany Półka blokująca niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 90 72 50 108 90 68 115 97 75 127 109 87 140 122 100 148 130 108 152 134 112 165 147 125 177 159 137 190 172 150 202 184 162 208 190 168 215 197 175 227 209 187 240 222 200 252 234 212 Indeks szerokości Nr art. pełen zestaw KMA wahliwe 265 247 225 277 259 237 290 272 250 302 284 262 315 297 275 327 309 287 340 322 300 352 334 312 365 347 325 377 359 337 390 372 350 402 384 362 415 397 375 427 409 387 440 442 400 Elementy mocujące KMA dostępne są tylko dla nieparzystej liczby ogniw (KMA = element mocujący w wersji z metalu/tworzywa sztucznego). Dla opcji z profilem C prosimy o dodanie indeksu C Przykład zamówienia A ... aby wybrać opcję z elementami mocującymi wstęp- nie zmontowanymi Opcja profil C Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=